Lavorazione laser
Eleva la tua produzione con le soluzioni avanzate di lavorazione laser di FANUC
Le nostre soluzioni dedicate alla lavorazione laser integrano CNC laser, un'unità di interfaccia laser, sistemi di azionamento e tecnologia robotica per offrire prestazioni di produzione eccezionali in un'ampia gamma di settori automobilistici, aerospaziali e navali. L'unità di interfaccia laser (LIU) consente di controllare in tempo reale qualsiasi sorgente laser di terzi. Con sistemi di controllo avanzati come i CNC 0𝑖-LF Plus, 30𝑖-LB Plus e 31𝑖-LB Plus, le nostre soluzioni supportano la lavorazione di materiali piani, il complesso taglio laser a 5 assi e la lavorazione ibrida laser. Inoltre, i nostri versatili robot a 6 assi migliorano l'automazione della macchina per il carico e lo scarico. Il robot M-800/60-20B è la scelta ottimale per le attività di taglio laser ad alta precisione.
Lasciati ispirare
Ispirati ai successi degli altri
Il CNC di FANUC aiuta a trasformare un sogno irrealizzabile in realtà
Qualsiasi costruttore di macchine personalizzate dirà che la scelta del giusto sistema di controllo è fondamentale per il successo del progetto. E quando la macchina in questione ha assi multipli che richiedono un controllo simultaneo ad alta velocità con una precisione ultra-precisa, FANUC ha a disposizione le soluzioni CNC ottimali. Unique Method, un costruttore ungherese di macchine per il taglio laser personalizzate, è tra i sempre più numerosi che hanno scoperto questo fatto.
Trasforma la tua industria con le applicazioni laser FANUC
Lavorazioni Complesse per l’Industria Automotive
Macchine complesse per l'industria aerospaziale
Elettronica
Plastica
Le nostre soluzioni per altre applicazioni
Aumento dell'efficienza, della precisione e della produttività con le soluzioni FANUC per diverse applicazioni
Dalla robotica di alta precisione all'automazione intelligente, forniamo le soluzioni per elevare i vostri processi produttivi.