Skip to main content
Test Description

Macchine complesse per l'industria aerospaziale

Ottimizza i processi di produzione aerospaziale con le soluzioni FANUC all'avanguardia per le lavorazioni complesse!

Precisione e versatilità senza pari

Le soluzioni di lavorazione FANUC, inclusi ROBODRILL e ROBOCUT, sono progettate per soddisfare le elevate esigenze di precisione e flessibilità dell’industria aerospaziale.
Queste macchine garantiscono affidabilità eccezionale, operazioni ad alta velocità e finiture superficiali superiori, risultando ideali per la produzione di componenti complessi come pale di turbine e parti strutturali.
Con i sistemi CNC FANUC, ottieni inoltre i vantaggi della lavorazione avanzata a 5 assi e l’integrazione fluida con i robot, potenziando l’automazione e migliorando l’efficienza complessiva della produzione.

Linea aerospaziale 3D con prodotti FANUC

Lavorazione a 5 assi ad alta velocità

Taglio con elettroerosione a filo

Macchine complesse

Rettifica CNC

Taglio laser

Lavorazione a 5 assi ad alta velocità

I componenti per applicazioni aerospaziali sono caratterizzati da geometrie complesse e superfici a forma libera. La lavorazione simultanea su cinque assi, a velocità e avanzamenti elevati, è un prerequisito quando si vuole consegnare i pezzi nei tempi e nei costi previsti, senza compromettere la qualità del componente. Un centro di lavoro robusto e ad alte prestazioni è essenziale, preferibilmente con un sistema CNC avanzato che offra comprovate capacità di contornatura e funzionalità di look-ahead. Anche i controlli con routine a 5 assi dedicate si riveleranno molto utili per garantire i livelli di precisione e finitura superficiale richiesti.

Macchine complesse

Un motore aeronautico è costituito da numerosi componenti realizzati tramite lavorazioni meccaniche su macchine utensili CNC di diverso tipo, spesso integrate in celle automatizzate.

L’arte di perfezionare questo processo si basa su una combinazione di tecnologie critiche: la macchina utensile, il sistema CNC, funzioni software specifiche per l’applicazione, il controllo servo e il monitoraggio del processo.

Inoltre, i processi di fresatura traggono enorme beneficio dalla simulazione CNC offline, che consente di testare i programmi in totale sicurezza, eliminando il rischio di danni a costose apparecchiature.

Fresatura CNC

Qualunque sia l'applicazione che prevede la rettifica cilindrica per migliorare le superfici dei pezzi torniti, la rettifica piana per creare forme e superfici o la rettifica a 5 assi per la produzione di utensili, i controlli FANUC assicurano alti tassi di produttivita', tempi di ciclo rapidi, finiture superficiali di precisione e la massima sicurezza e affidabilita' della macchina.

Taglio con elettroerosione a filo

La serie FANUC ROBOCUT 𝛼-C𝑖C comprende macchine versatili e tuttofare. Con tempi medi incredibilmente lunghi tra un guasto e l'altro, bassa manutenzione, longevità e tempi di attività eccellenti, queste macchine a prova di futuro sono progettate per far risparmiare tempo e ridurre i costi unitari, garantendo al contempo precisione e taglio superlativi.

Taglio laser

Il sistema CNC FANUC dedicato alle applicazioni di taglio laser ha fino a sette assi di controllo, un percorso e un'oscillazione: la specifica ottimale per i sistemi di taglio laser ad alta velocità. Una serie di funzioni di controllo sono fornite di serie per garantire l'efficienza dei costi nelle applicazioni dei motori aeronautici. Tra queste, la funzione di controllo del gap per il taglio dei metalli e le funzioni per l'impostazione dei parametri del laser, che possono essere facilmente eseguite tramite comandi di programmazione.

Le nostre soluzioni per altri settori

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluzioni di automazione di fabbrica per qualsiasi processo produttivo

Industrie per l'automazione - FANUC è al servizio di qualsiasi industria per aiutarti a risolvere le tue sfide di automazione.