Automatizzare gli impianti di produzione alimentare o delle bevande è più semplice di quanto immagini. In particolare, l’automazione applicata al food processing garantisce qualità costante, migliora i tempi di prelievo e movimentazione e aumenta la produttività accelerando le operazioni di confezionamento. Il risultato? Costi ridotti e maggiore competitività.
Inoltre, grazie a soluzioni intelligenti e specializzate, puoi rispondere in modo flessibile alle dinamiche di mercato e alle richieste in continua evoluzione dell’industria alimentare.
Qualunque sia il processo nella tua fabbrica, il nostro obiettivo è aiutarti a trovare la soluzione migliore per migliorare la produttività. Condividendo la nostra esperienza nei processi produttivi e nelle soluzioni di automazione, ti mostreremo cosa è possibile fare e dove puoi ottimizzare.
La sicurezza alimentare è fondamentale quando si tratta di manipolare alimenti primari. Ecco perché FANUC ha progettato robot per uso alimentare dotati di grasso per alimenti e di finiture e caratteristiche speciali perfette per queste applicazioni. I robot FANUC per uso alimentare sono progettati per contribuire a mitigare il rischio di qualsiasi problema di sicurezza alimentare e sono in grado di sopportare lavaggi frequenti e rigorosi, massimizzando la velocità e la versatilità nella lavorazione primaria degli alimenti. Questi robot hanno un raggio d'azione compreso tra 550 mm e 1853 mm e comprendono modelli con grado di protezione IP67 e IP69K. Esplorate i nostri modelli di robot per uso alimentare qui di seguito.
Automatizzare le fasi secondarie di lavorazione e confezionamento nel settore alimentare e delle bevande ti permette di ottimizzare la produzione, aumentando la produttività e superando le sfide legate alla manodopera.
Che si tratti di palletizzazione, picking o confezionamento, FANUC offre soluzioni robot e cobot per automatizzare numerose attività manuali, aiutandoti a mantenere il tuo impianto flessibile e competitivo.
Scopri alcune delle varianti disponibili, già pronte per l’ordine, all’interno dell’ampia gamma di robot FANUC.
Le soluzioni di automazione FANUC consentono all'industria alimentare di ottenere efficienza e precisione senza precedenti. Le nostre applicazioni comprendono la depalettizzazione, il caricamento delle linee di imballaggio, la produzione di confezioni, il prelievo, la movimentazione, la lavorazione, l'imballaggio e la pallettizzazione e migliorano la sicurezza nei processi di produzione alimentare.
Depallettizzazione
Linea di ricarica
Produzione Packaging
Picking
Manipolazione
Lavorazione
Imballaggio
Pallettizzazione
Ottimizza la tua catena del valore fin dall’inizio del processo produttivo grazie all’automazione FANUC per le fasi iniziali della linea.
Che si tratti di depallettizzazione, carico, alimentazione della linea o persino termoformatura degli imballaggi con una pressa a iniezione, puoi automatizzare facilmente numerose attività per migliorare i processi produttivi nel settore alimentare e ridurre i costi.
I robot industriali rappresentano un modo incredibilmente efficiente di gestire le merci in diverse fasi del processo di produzione.
Qualunque sia il tuo processo, l’elevata versatilità delle soluzioni automatizzate rende più semplice di quanto pensi portare le materie prime sulla linea di produzione.
La macchina ROBOSHOT di FANUC è una versatile macchina CNC ad iniezione che può essere utilizzata per produrre imballaggi in loco.
I produttori di alimenti e bevande devono stare al passo con le tendenze attuali. L'automazione delle attività di prelievo, posizionamento, movimentazione, lavorazione o smistamento non solo consente di ottimizzare i processi produttivi, ma anche di reagire in modo flessibile ai nuovi sviluppi, rimanendo così all'avanguardia rispetto alla concorrenza. Questo può essere ulteriormente migliorato dall'uso di tecnologie intelligenti di riconoscimento visivo e di sistemi di sensori.
I robot e i cobot FANUC sono costruiti con la massima ripetibilità per soluzioni di automazione del picking più precise, efficienti e sostenibili.
Manipolazione sicura di alimenti secondari o primari con robot dedicati agli alimenti e alle camere bianche, dotati di grasso per alimenti e rivestimenti speciali.
Acquista maggiore flessibilità automatizzando le vostre applicazioni di lavorazione degli alimenti con i robot FANUC e i cobot.
L'automazione della parte finale della linea di produzione aumenta la flessibilità, consentendo di reagire rapidamente alle tendenze e alle sfide legate all'imballaggio, allo stoccaggio e alla logistica intelligenti e sicuri di buona qualità. L'avvolgimento, l'etichettatura, l'imballaggio e la pallettizzazione comportano un lavoro manuale faticoso e ripetitivo, che può essere facilmente svolto da sistemi automatizzati per ottenere risultati ottimizzati e convenienti.
Migliorare l'efficienza, la precisione e l'igiene, garantendo processi di confezionamento più rapidi, coerenti e privi di contaminanti con FANUC.
FANUC offre la gamma più completa di robot di pallettizzazione e cobot del settore, progettati e costruiti per garantire un'elevata produttività e i tempi di ciclo più rapidi al mondo.
Sicuri, puliti, efficienti: Scopri tutti i robot FANUC Food & Clean
La scelta e l'acquisto di un robot industriale è spesso il primo passo di un'azienda verso un futuro automatizzato basato su maggiore produttività e ripetibilità. Tuttavia, la collaborazione con un fornitore di robot che sia in grado di offrire i massimi livelli di assistenza ai clienti è fondamentale per ottenere il successo completo del progetto, dalla messa in servizio e dalla formazione all'assistenza e alla manutenzione delle macchine.
La soppressione della fatica nelle operazioni di sollevamento pesante è un'applicazione classica per i robot industriali. Tuttavia, l'implementazione dei robot nelle attività di sollevamento non solo fornisce un sollievo fisico ai lavoratori, ma ha anche il potenziale per aumentare la produttività, anche quando lo spazio è limitato. Il produttore di farina Lindmühle ne è un esempio, dove il software di simulazione FANUC ha evidenziato il robot ottimale per l'area di lavoro disponibile.
Con il sistema basato sul cobot FANUC, le panetterie possono aumentare la loro produttività in modo sicuro e affidabilita'. Il sistema automatizzato offre un modo efficace per aumentare la produttività e ridurre i costi nelle applicazioni di manipolazione ripetitiva dei prodotti.
In un impianto di distribuzione di alimenti freschi in rapida evoluzione, l'efficienza delle operazioni di confezionamento automatizzate è fondamentale per tenere il passo con la richiesta. Come sottoprodotto di questo approccio, chi adotta i robot ottiene anche un minore sforzo fisico per i dipendenti, una gestione più delicata di prodotti delicati come frutta e verdura e un processo più uniforme e ripetibile. Tra gli ultimi stabilimenti che hanno beneficiato di questo valore aggiunto c'è quello di Bätterkinden, in Svizzera, del grande distributore alimentare Inoverde, dove le operazioni di riempimento, confezionamento e pallettizzazione delle carote stanno beneficiando dell'introduzione di tre robot industriali FANUC.
I colli di bottiglia nella produzione sono spesso causati da attività manuali di precisione che richiedono molto tempo. In questi casi, una fase di automazione innovativa ma semplice può moltiplicare il volume di produzione.
Industrie per l'automazione - FANUC è al servizio di qualsiasi industria per aiutarvi a risolvere le vostre sfide di automazione.