Lindmühle
I robot FANUC aumentano la capacità di pallettizzazione dell'impianto di produzione di farina
La soppressione della fatica nelle operazioni di sollevamento pesante è un'applicazione classica per i robot industriali. Tuttavia, l'implementazione dei robot nelle attività di sollevamento non solo fornisce un sollievo fisico ai lavoratori, ma ha anche il potenziale per aumentare la produttività, anche quando lo spazio è limitato. Il produttore di farina Lindmühle ne è un esempio, dove il software di simulazione FANUC ha evidenziato il robot ottimale per l'area di lavoro disponibile.
Condividi
Il robot FANUC M-710𝑖C solleva gli operai dallo sforzo fisico di impilare pesanti sacchi di farina su pallettizzazioni.
Il software ROBOGUIDE FANUC ha simulato il processo, consentendo la selezione ottimale del robot e la valutazione del tempo di ciclo.
L'introduzione del robot FANUC ha aumentato la capacità di pallettizzazione del 35%.
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Casi di successo
Applicazioni
Industrie
Casi di studio FANUC
Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.
Pallettizzazione
L'automazione del processo di pallettizzazione può aumentare la sicurezza e l'efficienza delle vostre operazioni. Grazie a un'ampia gamma di opzioni tra cui scegliere, troverai la soluzione perfetta per le varie dimensioni, le portate massime, i tempi di ciclo e le esigenze di precisione, il tutto garantendo che i tuoi prodotti siano trattati con la massima cura.
Food & Beverage
Il settore alimentare e delle bevande è il nostro pane quotidiano. Contattaci oggi stesso per mettere al vostro servizio la nostra esperienza in materia di robotica nell'industria alimentare e delle bevande.