Progettata specificamente per applicazioni per la saldatura ad arco, la gamma di robot FANUC ARC Mate è il risultato di anni di esperienza nella robotica e nella saldatura. La nostra gamma ARC Mate comprende una varietà di modelli con carico utile fino a 35 kg e sbraccio fino a 2.2 m, adatti a un'ampia gamma di applicazioni per la saldatura ad arco, la saldatura laser, la saldatura e il taglio. FANUC ha sviluppato una gamma di strumenti per aumentare la versatilità della serie di robot FANUC ARC Mate e contribuire a rendere i tuoi processi più efficienti e redditizi.
NTM è riuscita ad aumentare la capacità produttiva dei suoi veicoli per la raccolta dei rifiuti scegliendo di automatizzare il turno di notte. Grazie all'utilizzo di un robot per impieghi gravosi in grado di sollevare fino a due tonnellate e di una soluzione robotica di saldatura, lo stabilimento finlandese dell'azienda può ora lavorare senza personale di notte o nei fine settimana.
Robots are ideal for the automation of welding tasks. Their high-quality work becomes even more amazing when large welding components come into play.
Bonvicini Carpenteria today enjoys even higher levels of quality and flexibility. The company can flex between automation solutions whenever production volumes dictate. In particular, Bonvicini Carpenteria is taking advantage of easy and fast robot programming with features such as drag and drop functionality and a simple tablet interface.