Industria aerospaziale
Soluzioni di automazione avanzate per l'industria aerospaziale
Nel settore aerospaziale, altamente richiesto, la precisione e l'efficienza dei costi sono fondamentali. Riconoscendo la necessità critica di sicurezza e il ruolo centrale della gestione dei costi, FANUC è all'avanguardia nella fornitura di soluzioni innovative di automazione di fabbrica. La nostra vasta gamma comprende CNC ad alta precisione per complesse operazioni su più assi, versatili centri di lavoro e avanzate macchine ad iniezione, tutte progettate per migliorare la precisione e ridurre i costi della produzione aerospaziale.
La tecnologia di automazione FANUC si integra perfettamente nella vostra linea di produzione, grazie a robot dotati di sistemi di visione e sensori avanzati in grado di eseguire operazioni altamente precise a velocità impressionanti. Che si tratti di metalli, plastiche o materiali compositi, la nostra sofisticata tecnologia Power Motion assicura un controllo preciso su tutti i processi produttivi. Automatizzando la tua produzione aerospaziale, FANUC contribuisce a snellire le operazioni, a ridurre i tempi di configurazione e a tagliare significativamente i costi, portando le tue capacità produttive verso un'efficienza e un'affidabilita' ottimali.
Vantaggi per il tuo settore
Macchine a 5 assi
Macchine ad alte prestazioni
Compensazione e misurazione
Funzionamento Intuitivo e Programmazione Semplice
Automazione Iniziale della Linea per la Produzione Aeronautica
Casi di successo FANUC nell'industria aerospaziale
L'automazione delle preforme composite a ritmi produttivi elevati diventa realtà
Loop Technology utilizza i robot industriali della serie M-2000 di FANUC per supportare lo sviluppo del proprio sistema di automazione delle preforme in materiale composito FibreLINE destinato al settore aerospaziale. I robot gestiscono end effectors di grandi dimensioni e complessi con eccezionale precisione, contribuendo a garantire velocità di deposizione rivoluzionarie, un migliore accesso alle celle e una ripetibilità della qualità per le strutture aeronautiche di nuova generazione.
Le macchine ROBOSHOT di FANUC semplificano le cose per SIMON
Pezzi in plastica in grandi volumi; pareti sottili; zero difetti; tempi di consegna brevi nel settore automobilistico; richieste di efficienza energetica. Un numero crescente di produttori sta combattendo queste sfide comuni investendo nelle macchine ad iniezione ROBOSHOT ad alte prestazioni e completamente elettriche di FANUC. Tra questi c'è anche SIMON Plastics.
FANUC fornisce l'anello mancante alla ZPM
Quando ZPM ha voluto aumentare l'utilizzo di macchine e robot, supportare la strategia di produzione a integrazione verticale dell'azienda e mappare la produzione con maggiore precisione, si è rivolta a MT-LINK𝑖 di FANUC. Con questo software avanzato, produttori come ZPM possono supervisionare e gestire i dati da una a 2.000 macchine, robot e sistemi PLC.