ZPM GmbH
FANUC fornisce l'anello mancante alla ZPM
Quando ZPM ha voluto aumentare l'utilizzo di macchine e robot, supportare la strategia di produzione a integrazione verticale dell'azienda e mappare la produzione con maggiore precisione, si è rivolta a MT-LINK𝑖 di FANUC. Con questo software avanzato, produttori come ZPM possono supervisionare e gestire i dati da una a 2.000 macchine, robot e sistemi PLC.
Condividi
L'utilizzo delle macchine è passato dall'80% a oltre il 90% dopo l'adozione di MT-LINK𝑖.
MT-LINK𝑖 supporta la connessione di sistemi FANUC e di terze parti.
MT-LINK𝑖 mappa con precisione l'output di produzione.
Controlla i tempi di allestimento e documenta la durata degli utensili.
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Casi di Successo
Applicazioni
Industrie
Casi di successo FANUC
Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.
Tutte le applicazioni
Dalla robotica di alta precisione all'automazione intelligente, forniamo le soluzioni per elevare i tuoi processi produttivi.
Lavorazioni Complesse per l’Industria Automotive
Precisione ed efficienza nella produzione automobilistica!