Assemblaggio
Semplificate il processo di assemblaggio con i robot FANUC per il montaggio
I robot FANUC per l'assemblaggio sono progettati per garantire alta efficienza e precisione. Dispongono di una tecnologia avanzata per migliorare le prestazioni, tra cui operazioni ad alta velocità, grande capacità di carico e precisione eccezionale. Questi robot sono costruiti con materiali resistenti, che garantiscono longevità e affidabilita' in vari ambienti industriali. Sono dotati di interfacce di facile utilizzo e sono compatibili con i dispositivi periferici, per una perfetta integrazione nei sistemi esistenti. La sicurezza è una priorità e garantisce un funzionamento regolare. Inoltre, i robot FANUC offrono flessibilità di installazione e sono adatti a un'ampia gamma di applicazioni, dall'assemblaggio di piccole parti a compiti gravosi.
Lasciati ispirare
Trai ispirazione dal successo degli altri
Assemblaggio completamente automatizzato di macinacaffè
Nella produzione di elettrodomestici popolari come i macinacaffè, una serie di prerequisiti determina il successo della produzione. Ad esempio, solo processi chiaramente strutturati, efficienti e orientati agli obiettivi possono portare ai livelli richiesti di affidabilita' della produzione. Raggiungere questa ambizione diventa molto più realistico con l'automazione, come può testimoniare il leader di mercato Eugster/Frismag AG dopo l'adozione di 14 robot industriali LR Mate di FANUC e ZDT (Zero Down Time) di FANUC, che ora consentono l'assemblaggio continuo e automatizzato di un macinacaffè ogni 7 secondi.
Prelievo di ordini di assemblaggio con due robot su un asse di traslazione di 13 metri
L'automazione di una linea di produzione può essere realizzata in modo flessibile e in uno spazio ridotto. Le soluzioni personalizzate e le funzioni software di sicurezza sono un elemento chiave per un'implementazione di successo.
Il produttore di cosmetici vede la bellezza dell'automazione FANUC
Erkul Cosmetics, in Turchia, beneficia di una miriade di vantaggi in termini di qualità ed efficienza offerti da diversi prodotti di automazione FANUC ad alte prestazioni. Questa azienda cosmetica in rapida crescita sta cercando di stabilire un punto di riferimento per la produzione nel suo settore, supportata dai vantaggi competitivi offerti dalle soluzioni FANUC.
Rivoluziona il tuo settore con i robot di assemblaggio FANUC
Automotive
Aerospaziale
Medicale
Veicoli elettrici
Tutti i settori
Per saperne di più sulle nostre infinite possibilità
Assemblaggio di una ventola con il robot Delta FANUC M-3iA a sei assi
Robot FANUC M-1iA - Gruppo portachiavi
Robot FANUC M-1iA - Gruppo connettore elettrico
Il robot FANUC M-2iA/3AL assembla le celle della batteria dell'auto con il tracciamento visivo de...
Gruppo batteria del robot FANUC SCARA SR-3iA
Robot collaborativo mobile – FANUC CR-7iA/L utilizza un AGV per spostarsi tra le stazioni di asse...
Le nostre soluzioni per altre applicazioni
Aumento dell'efficienza, della precisione e della produttività con le soluzioni FANUC per diverse applicazioni
Dalla robotica di alta precisione all'automazione intelligente, forniamo le soluzioni per elevare i tuoi processi produttivi.