Eugster/Frismag
Assemblaggio completamente automatizzato di macinacaffè
Nella produzione di elettrodomestici popolari come i macinacaffè, una serie di prerequisiti determina il successo della produzione. Ad esempio, solo processi chiaramente strutturati, efficienti e orientati agli obiettivi possono portare ai livelli richiesti di affidabilita' della produzione. Raggiungere questa ambizione diventa molto più realistico con l'automazione, come può testimoniare il leader di mercato Eugster/Frismag AG dopo l'adozione di 14 robot industriali LR Mate di FANUC e ZDT (Zero Down Time) di FANUC, che ora consentono l'assemblaggio continuo e automatizzato di un macinacaffè ogni 7 secondi.
Condividi
I robot FANUC LR Mate 200𝑖D/7L sono destri, compatti e ad alta velocità.
Carico e scarico precisi e veloci con il robot FANUC M-20𝑖D/25
I robot FANUC sono noti per la loro elevata affidabilita' e longevita'.
FANUC ZDT offre una comprovata funzione preventiva e di diagnosi
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Casi di successo
Applicazioni
Settori
Casi di successo FANUC
Esplora la nostra vasta gamma di soluzioni per l’automazione industriale, presentate attraverso casi studio dettagliati, progettate per ottimizzare e semplificare ogni processo produttivo.
Movimentazione dei materiali
Automatizzate la manipolazione dei materiali con i robot industriali per ottenere numerosi vantaggi per la vostra azienda. Aumentate significativamente l'efficienza e la produttività riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la movimentazione manuale. Lasciate che i robot operino ininterrottamente senza affaticarsi per garantire prestazioni costanti e ridurre al minimo gli errori, con conseguente aumento della produttività e tempi di lavorazione più rapidi.
Assemblaggio
Automatizza i processi di assemblaggio con i robot per ottenere vantaggi significativi rispetto ai metodi manuali. Assicurano una precisione e una coerenza senza pari, riducendo gli errori e garantendo una produzione di alta qualità. Aumentano la velocità di produzione consentendo un funzionamento continuo senza affaticamento, con conseguente aumento della produttivita'. Aumentano l'efficienza, la qualità e la sicurezza, rendendo l'automazione un investimento strategico per qualsiasi attività produttiva.
Elettronica
Forniamo soluzioni di automazione per la produzione di elettronica e per le camere bianche.