Serie R-2000/E
Scopri la serie R-2000/E
La serie R-2000/E rappresenta una riprogettazione completa della comprovata piattaforma R-2000 e garantisce prestazioni più veloci, un’integrazione più intelligente e un funzionamento più sostenibile in una gamma composta da otto modelli. La serie copre da 120 kg a 300 kg di portata e ha uno sbraccio che va da 2655 mm fino a 3905 mm, offrendo configurazioni flessibili a pavimento e con montaggio su rack per adattarsi a un'ampia gamma di applicazioni. Alimentati dal controller FANUC R-50𝑖A, i robot R-2000/E eccellono nella saldatura a punti, nell’assemblaggio di carrozzerie automobilistiche, nella movimentazione dei materiali, nella pallettizzazione e nella logistica. Tra le innovazioni principali figurano encoder senza batteria, una gestione dei cavi migliorata e un braccio superiore rigido realizzato in un unico pezzo fuso per una maggiore precisione e durata. Con velocità operative fino al 20% più elevate, portata massima e sbraccio aumentati, maggiore capacità del polso, consumo energetico ridotto e funzionamento più silenzioso, la serie R-2000/E riduce significativamente il costo totale di proprietà, supportando al contempo l’integrazione dell’intelligenza artificiale e i moderni requisiti della produzione intelligente.