Skip to main content
inviato 19.12.2024

Simulazioni più potenti e interfaccia utente migliorata con ROBOGUIDE FANUC v10

FANUC sta rilasciando una nuova versione (v10) del suo fortunato software di programmazione e simulazione di robot offline ROBOGUIDE.
ROBOGUIDE V10. 3D Simulation software. Jpeg.

Sulla base del feedback diretto dei clienti, la versione aggiornata presenta una serie di importanti miglioramenti e aggiunte che portano questo strumento di progettazione di sistemi robotici a un livello superiore per quanto riguarda le prestazioni grafiche e l'esperienza dell'utente.

Popolare tra gli integratori di sistemi, gli utenti finali e i gruppi di ricerca universitari, il software per PC ROBOGUIDE facilita la programmazione di robot e la progettazione di celle di lavoro ad alte prestazioni e a costi contenuti. Grazie alla facilità di visualizzazione/simulazione dei sistemi robotici, ROBOGUIDE consente una configurazione più rapida e semplice delle operazioni di lavoro automatizzate. Gli utenti creano e simulano visivamente i programmi robotici attraverso un'interfaccia grafica di facile utilizzo.

Con la versione 10, gli utenti di ROBOGUIDE godono di prestazioni grafiche più avanzate per un'esperienza di simulazione ancora più realistica. Grazie al nuovo software a 64 bit, ROBOGUIDE è in grado di supportare progetti di programmazione e simulazione di celle di lavoro più grandi, con un maggior numero di robot e altri sistemi/attrezzature.

Continuando il tema della facilità d'uso, il miglioramento della procedura guidata per le celle di lavoro in ROBOGUIDE v10 rende ancora più semplice e veloce l'inserimento dei robot configurati nelle celle di lavoro. I robot virtuali configurati possono essere facilmente condivisi con diverse applicazioni.

Un'altra novità è l'introduzione di un'applicazione di realtà virtuale (VR). ROBOGUIDE v10 può registrare le simulazioni delle celle di lavoro in video 3D per la riproduzione all'interno di una cuffia VR. Gli utenti delle cuffie possono successivamente arrestare e avviare l'applicazione per ottenere una percezione sempre migliore della funzionalità del sistema robotico. Possono anche entrare nell'applicazione (virtualmente) e stare accanto a un robot per avere una visione ravvicinata delle prestazioni operative.

La sostenibilità è ovviamente un tema caldo in tutto il settore industriale, con i produttori che fanno sempre più affidamento sulle nuove tecnologie per sostenere le loro iniziative ambientali. L'innovativa opzione software ROBOGUIDE consente ai clienti di stimare il consumo energetico dei robot e di utilizzarlo per risparmiare energia. Un'altra opzione software è disponibile per stimare la durata del riduttore del robot, aiutando gli utenti a evitare sostituzioni non necessarie e a risparmiare sui costi di manutenzione.

"ROBOGUIDE consente di creare, programmare e simulare robot in 3D, in modo semplice e veloce, eliminando la necessità di costosi prototipi fisici", afferma Paul Ribus, responsabile del coordinamento vendite di FANUC Europe. "Sfruttando la potenza dei robot virtuali, il nostro software consente di visualizzare layout singoli o multi-robot con la massima chiarezza, semplificando la convalida della sicurezza e garantendo installazioni senza soluzione di continuità."

I clienti possono acquistare una licenza permanente per ROBOGUIDE v10 tramite un pagamento unico che include tutti gli aggiornamenti successivi all'interno della v10. In alternativa, è disponibile un modello di acquisto basato su abbonamento. FANUC offre anche un pacchetto di aggiornamento per gli utenti esistenti che desiderano migrare da una versione precedente di ROBOGUIDE.