FANUC, leader mondiale nella produzione di robot, ha ricevuto un importante ordine per la fornitura di un sistema di verniciatura all'avanguardia, comprendente robot per la verniciatura e tecnologie di applicazione avanzate. Quasi 50 robot saranno consegnati a una casa automobilistica di lusso europea.
"Stiamo gestendo l'intero progetto, compresa l'installazione", afferma Jan Kamenicky, responsabile del settore verniciatura di FANUC Europe. I robot FANUC verniceranno sia le carrozzerie che le parti aggiuntive in plastica come i paraurti. "La nostra tecnologia di applicazione garantisce tempi di cambio rapidi e perdite minime di vernice."
FANUC ha impressionato il cliente con un concetto innovativo di verniciatura delle cabine che richiede meno cabine e robot. Anche il laboratorio di verniciatura FANUC nelle vicinanze di Stoccarda, in Germania, ha svolto un ruolo cruciale. I robot apriranno automaticamente il cofano e il bagagliaio e applicheranno più strati di vernice, grazie alla tecnologia fornita dal partner FANUC Sames Kremlin.
"Come i nostri robot standard, i nostri robot per la verniciatura sono estremamente durevoli e beneficiano della manutenzione illimitata da parte di FANUC", aggiunge Kamenicky. "Questo ci rende un partner interessante per le aziende che puntano a operazioni sostenibili". I robot per la verniciatura sono essenziali per ottenere superfici di alta qualità. Applicano la vernice in modo uniforme ed efficiente, proteggendo i dipendenti dai rischi per la salute. FANUC, con sede in Giappone, offre circa 200 modelli di robot, tra cui un'ampia gamma di robot per la verniciatura e di soluzioni per sistemi di verniciatura.ster e più semplici.