FANUC collabora con Google
FANUC sta promuovendo piattaforme aperte e capacità di Physical AI per accelerare l'automazione applicando gli ultimi sviluppi dell'intelligenza artificiale alla robotica. Come parte di questa iniziativa, FANUC ha annunciato il miglioramento del suo sistema robotico Physical AI attraverso una collaborazione strategica con Google, sfruttando le tecnologie all'avanguardia di Google.
La "Physical AI" - l'integrazione dell'intelligenza cognitiva con l'azione fisica - ha attirato l'attenzione globale con i recenti progressi nell'IA, in particolare i grandi modelli linguistici (LLM). Questo include robot che percepiscono l'ambiente circostante attraverso sensori e possono prendere decisioni autonome ed eseguire compiti di conseguenza. I robot FANUC supportano ROS, la piattaforma aperta standard del settore per il controllo dei robot, attraverso i driver ROS open source di FANUC. Offrono inoltre un'ampia compatibilità con le tecnologie più diffuse, tra cui il linguaggio di programmazione Python per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, interfacce di comunicazione ad alta velocità per il controllo esterno della robotica e interfacce che consentono un facile funzionamento da PLC. Google è uno dei principali contributori e manutentori di ROS attraverso il suo gruppo Intrinsic robotics AI.
Queste capacità di piattaforma aperta consentono ai produttori di implementare senza problemi sistemi di robot AI fisici, combinando la linea altamente affidabile di FANUC, dai piccoli robot con carico utile di 3 kg ai grandi robot con 2.3 tonnellate, compresa la serie di robot collaborativi (cobot) FANUC, con le più recenti tecnologie di Physical AI per le fabbriche reali.
Dal rilascio del sistema Physical AI di FANUC all'International Robot Exhibition lo scorso dicembre, l'interesse dei clienti ha continuato a crescere rapidamente. Dopo l'esposizione, FANUC ha già spedito più di 1.000 robot per applicazioni legate all'IA fisica e la domanda continua ad accelerare.
Grazie alla nuova collaborazione con Google, FANUC ha sviluppato un sistema di IA fisica per robot industriali che incorpora le ultime innovazioni di Google Cloud, tra cui Gemini Enterprise, un'IA generativa di livello aziendale con una solida sicurezza.
In occasione del New Product Open House Show di maggio, FANUC ha presentato un sistema robotico Physical AI di nuova generazione dotato di AI generativa Gemini. La dimostrazione mostra un agente AI costruito con Gemini Enterprise, che comprende le istruzioni umane, riconosce gli oggetti e aziona autonomamente i robot FANUC per eseguire i compiti assegnati. Si tratta di un rivoluzionario "sistema di agenti AI per robot industriali" che consente a robot collaborativi e non collaborativi di lavorare insieme come un'unica cellula sulla base di semplici istruzioni in linguaggio naturale.
Inoltre, tutti i robot FANUC, compreso CRX, saranno pienamente supportati dalla piattaforma software aziendale di Intrinsic, che consente agli utenti di costruire, testare e implementare soluzioni robotiche AI. Sulla base di questa piattaforma, FANUC fornisce un supporto completo per il controllo dei robot compatibile con l'ambiente di sviluppo di Intrinsic, "Flowstate". Il software Flowstate è interoperabile con ROS e consente lo sviluppo rapido e semplice di soluzioni AI altamente adattabili sfruttando le tecnologie della piattaforma aperta FANUC.
FANUC partecipa anche al "Gemini Robotics Trusted Tester Program" di Google DeepMind per far progredire la ricerca sull'IA sui modelli robotici fondamentali per l'IA.
I visitatori del New Product Open House Show di FANUC a maggio hanno l'opportunità di interagire direttamente con i sistemi che integrano i robot FANUC e l'AI generativa Gemini di Google. I visitatori potranno impartire comandi in linguaggio naturale e sperimentare in prima persona come le più recenti tecnologie di AI generativa possano essere applicate in ambienti produttivi reali. FANUC invita tutti i partecipanti ad assistere alle più recenti dimostrazioni di Physical AI e di agenti AI alimentati dai robot FANUC.