Pre Sériu CRX sa používa riadiaca jednotka R-30𝑖B Mini Plus. Tento priestorovo úsporný a ľahký regulátor s hmotnosťou len 19 kg sa ľahko integruje aj do mobilných platforiem.
Rozmery: 410 x 277 x 370 mm
Kľúčové výhody
Séria
Programovanie
Kľúčové výhody
Výhody pre vašu firmu
Úspora miesta na podlahe
Tento ľahký ovládač zaberá malý priestor a dá sa ľahko integrovať aj do mobilných platforiem.
Úspora energie
Dizajn je navrhnutý tak, aby znižoval spotrebu energie, a umožňuje jej šetrenie vďaka optimalizovanej energetickej účinnosti a rekuperácii energie.
Používateľsky prívetivé ovládanie
Intuitívne a jednoduché používanie, náš Teach Pendant uľahčuje používanie riadiacej jednotky robota R-30𝑖B Plus pre všetkých účastníkov výrobného cyklu.
inteligenciu, ktorá je pripravená na použitie hneď po vybalení
Všetky riadiace jednotky robotov R-30𝑖B Plus sú štandardne pripravené na inteligentné funkcie, ako je napríklad kontrola videnia, sily a rušenia.
Bezpečný softvér
Na rozdiel od riadiacich jednotiek robotov na báze PC, ktoré sa spoliehajú na systém Windows, riadiace jednotky R-30𝑖B Plus používajú vlastný softvér spoločnosti FANUC - to znamená, že sa nemusíte obávať vírusov, hackerov ani problémov so stabilitou.
Jednoduché nastavenie
Používateľské rozhranie (𝑖HMI) založené na vylepšenom výkone pohybu umožňuje inštaláciu robota do 30 minút pomocou sprievodcu úvodným nastavením.
Jednoduché napájanie
Tento jednofázový regulátor so striedavým napätím 200-240 V, bez potreby trojfázového striedavého napätia, potrebuje len štandardnú zásuvku, ktorá je k dispozícii kdekoľvek vo vašej firme.
Séria
Zoznámte sa s radom riadiacich jednotiek R-30𝑖B Plus
Vysoko výkonný ovládač dizajnovaný pre inteligentnejšiu produktivitu. Získajte viac informácií o riadiacej jednotke robota FANUC.
Prídavné zariadenie FANUC Tablet Teach Pendant (TP) ponúka zákazníkom rýchly a jednoduchý spôsob programovania nášho širokého sortimentu štandardných priemyselných robotov. Má rovnaké užívateľsky p...
𝑖Pendant Touch je ľahké, ergonomicky navrhnuté ovládacie zariadenie s intuitívnym rozhraním 𝑖HMI. Zjednodušuje programovanie skúseným programátorom aj operátorom na mieste. Zariadenie 𝑖Pendant zvyš...
Roboty FANUC SCARA nepotrebujú 𝑖Pendant Touch, ale používajú intuitívny 𝑖RProgrammer - webové rozhranie, ktoré umožňuje jednoduché programovanie pomocou tabletu alebo stolového počítača.