Skip to main content
ALS Mechatronic

Systémový integrátor našiel ideálneho partnera v spoločnosti FANUC

Niekedy sa dlhodobý a pre podnikanie dôležitý pracovný vzťah vytvorí takmer náhodne. V tomto prípade, keď významný zákazník vyjadril preferenciu pre roboty FANUC, popredný britský systémový integrátor ALS Mechatronic bol odradený od svojich doterajších dodávateľov robotov. O päť rokov neskôr sa spoločnosť z tejto situácie skutočne teší, pretože spoločnosti FANUC a ALS Mechatronic nadviazali veľmi plodné a prínosné obchodné partnerstvo, z ktorého dnes profituje široké spektrum koncových používateľov spoločnosti po celom svete.
success story video

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Významný britský systémový integrátor ALS Mechatronic so širokým spektrom zákazníkov po celom svete sa spolieha na produkty a služby svojich dodávateľov robotov. Približne pred piatimi rokmi, keď jeden z významných zákazníkov vyjadril preferenciu pre roboty FANUC, sa spoločnosť dohodla na spolupráci. Otázka znela: dokáže tento progresívny systémový integrátor zabezpečiť, aby nová spolupráca fungovala?"

Riešenie

Spoločnosť FANUC má jedinečný osobný prístup, pokiaľ ide o systémových integrátorov, a rozvíja dlhodobé pracovné vzťahy založené na dôvere a integrite. Výsledkom je, že spoločnosť FANUC môže prideliť systémových integrátorov s osvedčenými úspechmi na konkrétnom trhu koncového používateľa, či už ide o zváranie, obsluhu strojov, paletizáciu, manipuláciu s materiálom, plniace linky atď. Táto stratégia odbúrava riziko projektu, pretože koncový používateľ dostane správnych ľudí, ktorí vykonávajú správnu prácu.

Výsledok

SpoločnosťALS si obľúbila priemyselné roboty, ktoré dostáva od spoločnosti FANUC, ako aj mimoriadne spoľahlivý a pohotový servis po celom svete. Spoločnosť tiež využíva výhody ROBOGUIDE, inteligentného offline 3D simulačného softvéru robotov FANUC, ktorý pomáha predviesť systém koncovým používateľom.

ALS Mechatronic

Spoločnosť ALS Mechatronic bola založená v roku 2002 a je popredným britským dodávateľom inovatívnych mechatronických technických riešení. Spoločnosť prešla za krátky čas dlhú cestu a dnes má v Cheltenhame továreň s rozlohou 1 900 m² a neďaleký závod na kvalitu a testovanie s rozlohou 1 700 m². Spoločnosť ALS má tiež predajnú kanceláriu v USA, ktorá sa nachádza v meste Amarillo v Texase. Spoločnosť má celkovo približne 30 zamestnancov a jej riešenia zahŕňajú najmodernejšie výrobné procesy a baliace stroje, robotiku, dopravníky a zariadenia na vizuálnu kontrolu, ktoré pomáhajú rozvíjať procesy a možnosti jej zákazníkov po celom svete, zvyšovať ich efektívnosť, kvalitu a ziskovosť.

ZISTITE VIAC O ALS Mechatronic
ALS Success story pictures

Globálna podpora na miestnej úrovni je pre ALS ideálna

Alex Mechatronic ako veľmi úspešný systémový integrátor sa zameria na takmer akúkoľvek automatizačnú úlohu, či už ide o montáž, výrobu, paletizáciu, manipuláciu, vychystávanie, ukladanie, stohovanie atď. Obsluhuje širokú škálu priemyselných odvetví, pričom spoločným menovateľom väčšiny automatizačných projektov je potreba robotov. Spoločnosť FANUC uplatňuje osobný prístup, pokiaľ ide o pestovanie pracovných vzťahov so systémovými integrátormi. Osobné stretnutia s obchodnými manažérmi partnerských spoločností FANUC budujú silnú spoluprácu založenú na dôvere, sebadôvere a čestnosti.

"So spoločnosťou FANUC máte do činenia s ľuďmi, nie s počítačmi," hovorí Steward. "Ak máme problém, okamžite sa ním zaoberajú. Len minulý týždeň sme urobili chybu s bezpečnostným systémom v novej automatizovanej bunke vo výstavbe a potrebovali sme aktualizáciu. Spoločnosť FANUC sa o to postarala v ten istý deň. To by ste u iných dodávateľov nikdy nenašli."

FANUC Robots success story with leading UK system integrator ALS Mechatronic. Testimonial of Andrew Steward.

V priebehu rokov sme používali rôznych dodávateľov robotov, ale približne pred piatimi rokmi jeden z našich hlavných zákazníkov uprednostnil spoločnosť FANUC. Nemali sme problém so spoluprácou a odvtedy sa nám celé nastavenie so spoločnosťou FANUC páči. Veľmi rýchlo reagujú a nikdy nás nesklamali.

Citácia z recenzií

Andrew Steward

Zakladateľ, výkonný riaditeľ a hlavný inžinier

FANUC vynakladá veľké úsilie na rozvoj partnerstiev so svojimi systémovými integrátormi, ktorí ponúkajú výhodný pomer ceny a kvality, bezpečné procesy, optimálne technické riešenia a prvotriedne technické znalosti. To všetko dostáva podporu od globálnej siete podpory spoločnosti FANUC, čo neuniklo spoločnosti ALS Mechatronic.

"Spolupráca so spoločnosťou FANUC UK je skvelá, ale predávame celosvetovo, takže prítomnosť spoločnosti FANUC na celom svete je veľký rozdiel," hovorí Steward. "Objednávame roboty a spoločnosti FANUC UK oznamujeme cieľovú krajinu. Spoločnosť FANUC je vždy dobre pripravená a informuje koncového používateľa o všetkých dôležitých informáciách. Poskytujú školenia a náhradné diely zo svojich miestnych zariadení."

FANUC Robots success story with leading UK system integrator ALS Mechatronic.

Steward ďalej poukazuje najmä na ROBOGUIDE, inteligentný offline simulačný softvér spoločnosti FANUC na 3D roboty.

"Milujeme ROBOGUIDE, ktorý spoločnosť FANUC poskytuje za naozaj rozumnú cenu ako jednorazový nákup," hovorí. "Tento softvér používame na to, aby sme našim zákazníkom presne ukázali, ako budú ich systémy fungovať, a poskytli im tak úplný pokoj."

Dodáva: "V konečnom dôsledku pomáhame zákazníkom riešiť ich problémy. Využívame široký sortiment produktov a služieb spoločnosti FANUC a pridávame naše odborné znalosti a kreativitu pri navrhovaní optimálneho riešenia, ktoré bude zvyčajne zahŕňať ďalšie produkty, ako sú ovládacie prvky, dopravníky a bezpečnostné systémy. Spolu so spoločnosťou FANUC pracujeme ako skvelé partnerstvo."

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.