Skip to main content
ITD EOOD

Servis FANUC vám zaručí pokoj v duši

Vstrekovanie sa zvyčajne spája s vysokými nákladmi na energiu - nie však s plne elektrickými strojmi ROBOSHOT od spoločnosti FANUC, ktoré umožnili spoločnosti ITD dosiahnuť 50 % úsporu energie. V kombinácii s vynikajúcim servisom to presvedčilo spoločnosť ITD, aby pokračovala v automatizácii so spoločnosťou FANUC.
Success story about successful implementation o FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

S cieľom zabezpečiť nepretržitý výrobný cyklus sa spoločnosť ITD snaží dosiahnuť maximálnu servisovateľnosť a bezporuchovú prevádzku všetkých svojich strojov.

Riešenie

Stávajúce hydraulické vstrekovacie stroje boli nahradené plne elektrickými. Výrobné zariadenia spoločnosti ITD teraz zahŕňajú päť vstrekovacích strojov FANUC ROBOSHOT s rôznou úrovňou upínacej sily. Okrem toho spoločnosť ITD nasadila dve vertikálne obrábacie centrá Fanuc RoboDrill, aby pokryla svoje potreby výroby nástrojov.

Výsledok

Spoločnosti ITD sa podarilo znížiť výrobné náklady a dosiahnuť trvalo vysokú úroveň kvality. Počas monitorovania spotreby energie sa zistilo, že stroje FANUC poskytujú 50 % úsporu energie, vďaka čomu sú výrobky spoločnosti ITD mimoriadne konkurencieschopné.

ITD EOOD

ITD EOOD je bulharská spoločnosť založená v roku 1990 v meste Saedinenie. ITD sa špecializuje na výrobu foriem, predliskov, plastových fliaš, fľaštičiek, uzáverov a iných druhov plastového balenia. Zaoberá sa aj recykláciou PET balenia a v tejto oblasti je priekopníkom v Bulharsku. Spoločnosť zamestnáva približne 250 ľudí.

ZISTITE VIAC O ITD
Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines. FANUC ROBOSHOT and ROBODRILL lead to high-quality output and electricity savings of over 50%. Find out how FANUC's service ensures maximum uptime of all FANUC equipment to guarantee the continuous production cycle - 24/7.

ITD odporúča servis a vybavenie spoločnosti FANUC na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky

Viac ako 30 rokov sa spoločnosť ITD spolieha na servisné služby spoločnosti FANUC Bulharsko, aby zabezpečila maximálnu servisnú spôsobilosť a bezproblémovú prevádzku svojich zariadení FANUC. Služby, ktoré využíva spoločnosť ITD, zahŕňajú zmluvy o servise strojov, údržbe, školení personálu a preprogramovaní možností na splnenie špecifických výrobných potrieb.

Testimonial of ITD. Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd.

"Existuje mnoho ďalších dodávateľov riadiacich jednotiek a CNC strojov, ale my sme si vybrali spoločnosť FANUC kvôli výnimočnej spoľahlivosti ich zariadení a vynikajúcemu servisu. Kolegovia spoločnosti FANUC sú vždy k dispozícii a reagujú včas a profesionálne."

Citácia z recenzií

Ivan Daradjanski

Majiteľ a manažér spoločnosti ITD.

"Len zriedkavo sme ich museli požiadať o pomoc pri opravách, ale v týchto prípadoch reagovali rýchlo. Máme pokoj na duši. Sme mimoriadne spokojní a ak by sme mali hodnotiť služby spoločnosti FANUC, hodnotili by sme ich ako vynikajúce," povedal manažér spoločnosti ITD.

"Vybrali sme si spoločnosť FANUC, pretože ich stroje nám pomáhajú znižovať náklady potrebné na naše hotové výrobky. Vstrekovací stroj ROBOSHOT s riadením CNC sa vyznačuje stabilnou mechanikou, spoľahlivosťou a jednoduchou obsluhou a dokáže vyrábať vysoko presné odliatky. Jednou z jeho najdôležitejších výhod je nízka spotreba elektrickej energie - keď sme s ním začali pracovať, netrvalo dlho a zistili sme, že sme dosiahli viac ako 50 % úspory energie. V porovnaní s hydraulickými strojmi je naša výroba pomocou ROBOSHOT-u šetrná k životnému prostrediu, pretože sa pri nej nepoužívajú žiadne oleje, filtre ani čerpadlá, ani ich ohrev," podelil sa o svoje skúsenosti Daradjanski.

Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines. FANUC ROBOSHOT and ROBODRILL lead to high-quality output and electricity savings of over 50%. Find out how FANUC's service ensures maximum uptime of all FANUC equipment to guarantee the continuous production cycle - 24/7.

"ROBODRILL je na druhej strane rýchly vysokokvalitný stroj so všetkými možnosťami 4-osového obrábacieho centra. S jeho 24 000 otáčkami môžeme dosiahnuť výnimočnú kvalitu vyrábaných produktov za veľmi dobrú cenu, a to vďaka veľmi nízkej spotrebe energie."

"Ďalšia etapa spočíva v robotizácii výroby tak v strojárstve, ako aj vo výrobe plastových výrobkov.

"Podľa trendov na trhu je budúcnosť vo vysokom stupni automatizácie, robotiky a umelej inteligencie. A práve o to sa snažíme. Ako spoločnosť sa spoliehame na lojalitu voči našim partnerom, keď sa osvedčili ako spoľahliví. Spoločnosť FANUC je pre nás synonymom dôvery a bezpečnosti, preto uprednostňujeme spoluprácu s nimi.", uzavrel pán Daradjanski.

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.