Skip to main content
GSN Schleiftechnik GmbH

Premena starého na nové vďaka vysokovýkonným riadiacim systémom FANUC

Spoločnosť GSN Schleiftechnik sa špecializuje na generálne opravy valcových brúsok, pričom premení staršie zariadenia na vysokovýkonné výrobné prostriedky. Nahradením zastaranej elektroniky a systému pohonu modernou FANUC CNC technológiou ponúka GSN zákazníkom nákladovo efektívnu alternatívu k nákupu nových strojov, pričom zachováva osvedčené nástroje a vybavenie.
GSN Schleiftechnik case study video
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

Kľúčové poznatky z prístupu „Od úlohy k výsledku“

ÚLOHA

V rámci každodenných činností spojených s prestavbou a modernizáciou strojov potrebuje spoločnosť GSN spoľahlivú CNC platformu s vysokou spoľahlivosťou, ktorá dokáže prispôsobiť staršie brúsky najnovším výkonnostným štandardom. Riadiaca technológia musí zabezpečiť presnosť a stabilitu procesu a zároveň poskytovať dlhodobú spoľahlivosť – podloženú jednoduchým prístupom k náhradným dielom a silnou technickou podporou.

RIEŠENIE

Na vykonávanie komplexnej renovácie strojov – vrátane výmeny zastaralej elektroniky, pohonov a riadiacich skríň – sa spoločnosť GSN spolieha na CNC systémy FANUC CNC. Pokročilé jednotky FANUC CNC poskytujú riadiacu architektúru, zatiaľ čo vlastné rozhrania ponúkajú užívateľsky prívetivé funkcie prispôsobené aplikáciám brúsenia.

VÝSLEDOK

Kombináciou rozsiahlych odborných znalostí v oblasti brúsenia s technológiou FANUC CNC spoločnosť GSN obnovuje použité stroje do stavu porovnateľného s novým zariadením. Zákazníci tak využívajú výhody moderného výkonu a spoľahlivosti, pričom si zachovávajú zoznámenosť so strojom a vyhnú sa výrazne vyšším nákladom na nákup nových strojov na brúsenie. Vysoká dostupnosť náhradných dielov spoločnosti FANUC a pohotová technická podpora tiež poskytujú istotu počas celej životnosti stroja.

O spoločnosti GSN Schleiftechnik:

Spoločnosť GSN Schleiftechnik GmbH sídli v nemeckom meste Stödtlen a zamestnáva približne 105 ľudí v štyroch výrobných halách, troch skladoch a administratívnej budove. Spoločnosť, ktorú v roku 1996 založil Leo Rief, sa špecializuje na renováciu a modernizáciu valcových strojov na brúsenie. Vďaka desaťročiam skúseností v oblasti technológie brúsenia poskytuje spoločnosť GSN komplexné modernizácie, od plánovania a realizácie až po konečné odovzdanie a prevzatie. Spoločnosť s certifikátom ISO 9001 sa zameriava na zlepšovanie výkonu strojov a zároveň ponúka nákladovo efektívnu a udržateľnú alternatívu k nákupu nových strojov.

ZISTITE VIAC O SPOLOČNOSTI GSN Schleiftechnik GmbH
GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

FANUC CNC jednotky vdychujú opotrebovaným brúskam nový život

Pre výrobcov, ktorí prevádzkujú stroje na brúsenie, ktoré dosiahli koniec svojej životnosti, nie je ich výmena často tou najatraktívnejšou možnosťou. Spoločnosť GSN Schleiftechnik ponúka alternatívu: komplexnú renováciu strojov, ktorá kombinuje osvedčený mechanický základ existujúcej brúsky s najnovšou CNC technológiou a systémami pohonu.

„Modernizujeme brúsky tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám zákazníkov,“ uvádza Daniel Rief, generálny riaditeľ spoločnosti GSN Schleiftechnik. „Výhod je veľa. Zákazníci zostávajú zvyknutí na svoje stroje a zachovávajú si existujúce nástroje a príslušenstvo. Okrem toho ušetria až 50 % nákladov.“

Prístup spoločnosti GSN môže ísť oveľa ďalej než len jednoduchá modernizácia riadenia. Pri typickej komplexnej generálnej oprave sa vymení prakticky každý prvok stroja. 

„Zostáva len liatinový podstavec, ktorý tvorí základ modernizácie,“ hovorí Rief. „V konečnom dôsledku ide v podstate o nový stroj. Zvyčajne odstránime celú elektroniku a nahradíme celý systém pohonu komponentami FANUC, bez ohľadu na značku predchádzajúcej riadiacej jednotky.“

Pre spoločnosť GSN je výber CNC technológie viac než len jednoduchá výmena zastaralého riadenia. Spoľahlivosť a stabilita procesu sú základom jej filozofie a pomáhajú zabezpečiť, aby renovovaný stroj poskytoval spoľahlivý výkon po mnoho nasledujúcich rokov.

Success stories Quote Card picture GSN Schleiftechnik

Po inštalácii systému FANUC stroj funguje presne rovnako. Ovládacie prvky FANUC sú odolné a majú vysokú spoľahlivosť. Preto im dôverujeme. Lebo vieme, že fungujú.

Citácia z recenzií

Daniel Rief

Generálny riaditeľ spoločnosti GSN Schleiftechnik

GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

Riadiace systémy FANUC ponúkajú konfigurovateľné funkcie a obrazovky, ktoré je možné prispôsobiť konkrétnym požiadavkám stroja a jeho obsluhy. Užívateľské rozhrania FANUC výrazne zjednodušujú obsluhu stroja, vrátane funkcií pre rýchle nastavenie a špecializované procesy brúsenia.

Modernizácia CNC je súčasťou širšieho procesu modernizácie. V závislosti od stroja a požiadaviek zákazníka spoločnosť GSN nahrádza zastarané riadiace skrine, drôty a hydraulické prvky a zároveň integruje moderné digitálne pohony a integrované meracie zariadenia.

GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

Vzťah medzi spoločnosťami GSN a FANUC presahuje rámec hardvéru CNC. Pre spoločnosť, ktorá zodpovedá za vrátenie strojov zákazníkom v spoľahlivom prevádzkovom stave, je rovnako dôležitý prístup k technickej podpore a náhradným dielom.

„Spoliehame sa na spoločnosť FANUC, pokiaľ ide o spoľahlivosť, stabilitu procesov a dostupnosť náhradných dielov, ktorých dodanie je často možné do 24 hodín,“ vysvetľuje Rief. „Od spoločnosti FANUC dostávame silnú podporu v oblasti predaja, servisu a prostredníctvom horúcej linky, a to ako v našej spoločnosti, tak aj priamo u zákazníkov. Všetko funguje presne podľa očakávaní. Perfektne.“

Nechajte sa inšpirovať

Images Case Study ESOMA - Switzerland

Spoločnosť ESOMA vďaka riešeniam modernizácie FANUC obnovuje výkon CNC strojov na úroveň, akoby boli nové

Modernizácia starších obrábacích strojov je strategickým spôsobom, ako predĺžiť ich životnosť, zlepšiť výkon a zabezpečiť dlhodobú produktivitu. Pre spoločnosť ESOMA, ktorá sa špecializuje na služby pre modernizáciu, je kombinácia technických znalostí s pokročilou technológiou FANUC CNC kľúčom k premeneniu existujúcich brúsok na moderné, vysoko presné riešenia.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Objavte náš komplexný sortiment automatizačných riešení pre výrobu, ktoré sú predstavené v podrobných prípadových štúdiách a sú navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.