Skip to main content
Phytopharm Klęka S.A.

Od palety po výrobok: FANUC coboty zlepšujú balenie liekov

Spoločnosť Phytopharm Klęka S.A., líder na trhu s rastlinnými výrobkami pre farmaceutické a kozmetické výrobky, zlepšila ergonómiu, flexibilitu a spoľahlivosť balenia vďaka nasadeniu dvoch kolaboratívnych robotov (cobotov) od spoločnosti FANUC. Automatizáciou paletizácie fliaš a stohovania kartónov v spolupráci so spoločnosťou ZW Automation spoločnosť prekonáva pôvodné odhady výkonu cobotov a zároveň zvyšuje bezpečnosť a znižuje monotónnosť pracovníkov. S podporou softvéru na paletizáciu od spoločnosti FANUC a intuitívneho ovládania cobotov poskytujú agilnejšie a efektívnejšie trojzmenné výrobné prostredie.
CRX cobots (CRX-20iA/L and CRX-25iA) at Phytopharm Klęka S.A. automate bottle de‑palletising and heavy carton palletising, using custom vacuum gripping and FANUC PalletTool® software to streamline and manage operations.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Fytofarma Klęka sa snažila zlepšiť ergonómiu balenia a znížiť riziko náhodných úrazov v rámci svojich farmaceutických baliacich operácií bez toho, aby sa znížila výrobná kapacita. Automatizácia bola zrejmou odpoveďou, ale variabilné stohovanie fliaš, nerovný povrch paliet a ťažké kartóny s výrobkami pridali návrhu na zložitosti. Ďalším cieľom spoločnosti Phytopharm bola väčšia prevádzková flexibilita na zvládnutie absencií zamestnancov a udržanie spoľahlivosti výkonu v náročnom trojzmennom režime.

Riešenie

Fytopharm Klęka využila výhody cobotov série CRX od spoločnosti FANUC na automatizáciu paletizácie fliaš a paletizácie hotových výrobkov. Model CRX-20𝑖A/L, ktorý integrovala spoločnosť ZW Automation, manipuluje so stohmi fliaš pomocou vlastného vákuového chápadla, zatiaľ čo model CRX-25𝑖A vykonáva paletizáciu ťažkých kartónov s výrobkami. V druhom prípade sa pri zjednodušovaní, simulácii a riadení operácií paletizácie využíva podpora softvéru FANUC PalletTool®.

Výsledok

Automatizované pracoviská poskytujú efektívnu, presnú a flexibilnú manipuláciu, pričom prekračujú pôvodné výkonnostné ciele, dosahujúc 3,4 balenia za minútu pri odpaletovaní a 8 kartónov za minútu pri stohovaní. Bezpečná spolupráca s robotmi, podporovaná integrovanými bezpečnostnými skenermi, pomáha znižovať záťaž obsluhy. Nástroj PalletTool® umožňuje operátorom nezávisle vytvárať nové vzory stohovania bez toho, aby museli meniť hlavný program cobota.

O spoločnosti Phytopharm Klęka S.A.

Spoločnosť Phytopharm Klęka S.A., ktorá je súčasťou holdingu The Nature Network®, je lídrom na trhu vo vývoji a výrobe farmaceutických a kozmetických výrobkov rastlinného pôvodu. Spoločnosť s 370 zamestnancami je tiež globálnym zmluvným výrobcom. Spoločnosť bola založená v roku 1949 a svoje poslanie opisuje ako "Inšpirovaná prírodou, poháňaná vedou", čo je príznačné pre moderné výrobné zariadenie spoločnosti Phytopharm v Klęke, približne 50 km južne od Poznane v Poľsku, ktoré spĺňa normy GMP aj ISO.

ZISTITE VIAC O Fytofarm Klęka S.A.
Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Phytopharm Klęka poháňa presnosť a flexibilitu s cobotmi FANUC

"V dnešnom svete, kde majú znalosti a skúsenosti skutočnú hodnotu, sme hľadali riešenia v oblasti robotiky, ktoré by podporili našich zamestnancov pri jednoduchých činnostiach," hovorí Bartosz Wojtecki, vedúci farmaceutickej výroby a skladu v spoločnosti Phytopharm Klęka.

Riaditeľ projektu Bartosz Kwiatkowski rozširuje: "Chceli sme zlepšiť ergonómiu pracoviska a zvýšiť flexibilitu nášho farmaceutického oddelenia, najmä počas absencií alebo nedostatku zamestnancov. Okrem toho sme sa zamerali na zníženie monotónnosti práce a minimalizáciu rizika náhodných úrazov, a to všetko bez toho, aby sme znížili efektívnosť výroby."

Zavedením 6-osového kolaboratívneho robota (cobota) série FANUC CRX na začiatku baliacej linky Romaco spoločnosť ZW Automation automatizovala proces paletizácie fliaš, zatiaľ čo na konci linky nainštalovala druhého cobota FANUC CRX na automatické stohovanie ťažkých krabíc s hotovým výrobkom.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

De-paletizácia predstavuje prvú fázu výrobnej linky, ktorá udáva celkový tón spoľahlivosti procesu. Aplikácia predstavovala niekoľko výziev: premenlivé výšky stohov, kolísavé hmotnosti a nerovný povrch paliet. Na riešenie týchto dopytov využíva spoločnosť Phytopharm cobot FANUC CRX-20𝑖A/L, ktorý ponúka dosah 1 418 mm a nosnosť 20 kg. Cobot musí vyberať a prenášať balenia rôznych rozmerov, mnohé s chúlostivým povrchom, pri zachovaní opakovateľnej presnosti.

Systémový integrátor ZW Automation vyvinul špeciálne chápadlo vybavené mäkkými prísavkami a integrovaným systémom riadenia vákua, ktorý zabezpečuje nepoškodenú a efektívnu manipuláciu s výrobkami. Výsledkom je stabilný, presný a plynulý pohyb, pričom priepustnosť dosahuje 3,4 balíka za minútu, čím prekonáva pôvodné očakávania výkonu.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Druhá inštalácia sa sústreďuje na stroj FANUC CRX-25𝑖A s nosnosťou 25/30 kg a dosahom 1889/1756 mm na ukladanie vopred vybraných krabíc s hotovými výrobkami. Spoločnosť ZW Automation tu implementovala nástroj FANUC PalletTool®, ktorý umožňuje operátorom vytvárať optimálne vzory stohovania a konfigurovať ochranné preklady bez toho, aby museli meniť hlavný program cobota. Táto schopnosť dáva tímu spoločnosti Phytopharm slobodu samostatne zavádzať nové formáty kartónov a zároveň udržiavať opakovateľnosť výkonu až 8 kartónov za minútu. Tento údaj opäť prekročil pôvodné prognózy.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Trojica skenerov chráni bunku na paletizáciu, čo umožňuje stroju FANUC CRX-25𝑖A stohovať kartóny do výšky 1,6 m bez dodatočných ochranných prvkov alebo zložitých periférnych zariadení. Výsledkom je stabilný, vysokokvalitný automatizovaný proces, ktorý zachováva otvorené, prístupné pracovné prostredie.

Projekt plní dva strategické ciele: cielenú automatizáciu procesu a vytvorenie bezpečného, flexibilného pracovného priestoru. Vďaka cobotom FANUC, ktoré sú ich srdcom, sa pracoviská ovládajú intuitívne, sú vysoko produktívne a podporujú flexibilné plánovanie práce počas trojzmennej výroby spoločnosti Phytopharma.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Vďaka týmto úspešným automatizovaným pracoviskám na našej modernej linke sme si otvorili dvere k nasadeniu cobotov FANUC do ďalších procesov v spoločnosti Phytopharm Klęka.

Citácia z recenzií

Bartosz Kwiatkowski

Projektový manažér

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení pre výrobu, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.