WorldSkills a FANUC podporujú budúcu generáciu talentov v oblasti robotiky
V dňoch 22. až 27. septembra 2026 sa v čínskom Šanghaji zídu viac ako 1 400 mladých odborníkov z vyše 70 krajín a regiónov na 48. ročníku súťaže WorldSkills. V rámci 64 súťaží v odborných zručnostiach predvedú technické znalosti, presnosť a kreativitu potrebnú v dnešných odborných profesiách.
Pre komunitu výrobcov a inžinierov bude jednou z kľúčových súťaží Integrácia robotických systémov. Súťaž, ktorá sa uskutoční od 23. do 26. septembra v Národnom výstavnom a kongresovom centre v Šanghaji, bude pre 20 medzinárodných tímov výzvou na splnenie úlohy zameranej na integráciu priemyselných robotov, ktorú vyvinula spoločnosť FANUC, globálny priemyselný partner organizácie WorldSkills International a zlatý partner podujatia WorldSkills Shanghai 2026.
Viac ako polovica zúčastnených tímov pricestuje z Európy, pričom mladí odborníci z Rakúska, Belgicka, Francúzska, Maďarska, Talianska, Nórska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Španielska a Spojeného kráľovstva budú súťažiť o zlatú medailu v jednej z disciplín priemyselnej automatizácie, ktorá je najviac zameraná na budúcnosť.
Vzhľadom na to, že automatizácia naďalej mení odvetvia od výroby a potravinárstva až po farmaceutický priemysel a remeselné odvetvia, úloha integrátorov robotických systémov nadobúda čoraz väčší význam. Títo špecialisti dizajnujú, programujú a uvádzajú do prevádzky robotické riešenia, ktoré pomáhajú firmám zvyšovať produktivitu, efektívnejšie využívať zdroje a udržiavať konkurencieschopné výrobné prostredie.
Spoločnosť FANUC podporuje súťaž v integrácii robotických systémov poskytovaním technológií, odborných znalostí a školení pre účastníkov na miestnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. Prostredníctvom tohto záväzku sa spoločnosť snaží poskytnúť mladým ľuďom praktické skúsenosti s pokročilými automatizačnými technológiami a pomôcť im pripraviť sa na kariéru v rýchlo sa meniacom priemyselnom prostredí.
Integrácia robotických systémov je jedinečná zručnosť, ktorá spája inžinierstvo, technológiu a kreativitu. Súťažiaci čelia výzve nielen naprogramovať a integrovať robotické systémy, ale aj analyzovať komplexné požiadavky, vyvíjať inovatívne koncepcie a riešiť problémy automatizácie v náročných podmienkach.
Úspech si vyžaduje kombináciu technickej dokonalosti, kritického myslenia, tímovej práce, komunikácie a prispôsobivosti. Vďaka dlhoročnému partnerstvu s organizáciou WorldSkills je spoločnosť FANUC hrdá na to, že pomáha rozvíjať tieto schopnosti a inšpiruje mladých odborníkov k tomu, aby sa vydali na kariérnu dráhu na čele pokročilého výrobného odvetvia a priemyselných inovácií.
Od odborného vzdelávania až po profesionálnu prípravu podporuje spoločnosť FANUC rozvoj zručností v každej fáze kariérneho postupu vo výrobnom odvetví. Prostredníctvom svojich etablovaných FANUC Academies poskytuje spoločnosť školenia pre obsluhu robotov a strojov, programátorov a špecialistov na automatizáciu, čím pomáha výrobcom posilňovať interné odborné znalosti a zvyšovať efektívnosť výroby.