Lekki, silny robot o dużym zasięgu i niewielkich rozmiarach
"LR‐10 to seria w pełni zabudowanych robotów ze stopniem ochrony IP67. Za sprawą lekkiej i bardzo zwartej konstrukcji te roboty są idealne do pracy w ograniczonej przestrzeni roboczej. Seria LR-10 jest odpowiednia do wszelkiego rodzaju zastosowań obejmujących obsługę materiałów, takich jak załadunek/rozładunek bezpośrednio w obrabiarce czy pobieranie bezpośrednio z przenośnika taśmowego w branży logistycznej.
Robot LR-10 z silnym nadgarstkiem jest idealnym rozwiązaniem do precyzyjnych i zaawansowanych zadań montażowych, zapewniając 6-stopniową swobodę ruchu w zastosowaniach obejmujących zespoły akumulatorów EV, panele fotowoltaiczne i wiele innych mechanicznych prac montażowych. Seria LR-10 o doskonałym stosunku masy do obciążalności i dużym zasięgu jest idealnym wyborem do montażu na pojazdach AGV. Jest dostępna pełna gama opcji w zakresie robotyki, a także istnieje możliwość dodania czujników systemu wizyjnego FANUC i innych funkcji inteligentnych, które dodatkowo zwiększają elastyczność."