Rozpocznij nawigację

FANUC i JORPACK są partnerami w zakresie automatyki

 

Zadanie
Rynek zautomatyzowanych systemów pakowania wymaga robotyki w celu zwiększenia elastyczności operacji i dotrzymania kroku wymogom wyższej produktywności. Firma JORPACK chciała być znanym i uznanym partnerem w dziedzinie robotyki, oferującym szeroką gamę produktów w połączeniu z najnowocześniejszym wsparciem technicznym świadczonym bezpośrednio na ich rzecz oraz na rzecz użytkowników ich systemów.

Rozwiązanie
Firma JORPACK wybrała firmę FANUC jako dostawcę robotyki, ponieważ współpracują tylko z uznanymi firmami, które dysponują najnowocześniejszą technologią. Postrzegają firmę FANUC jako jednostkę która zapewnia światowy standard doskonałości w zakresie jakości i niezawodności.

Rezultat
Szeroka gama produktów FANUC pomogła firmie JORPACK otworzyć nowe rynki i nowe możliwości biznesowe. Szybkość i dokładność robotyki FANUC zwiększyła produktywność i wydajność systemów JORPACK.

Informacje na temat firmy JORPACK

Firma JORPACK, integrator systemów z siedzibą w Hiszpanii, zajmuje się projektowaniem i produkcją maszyn pakujących. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu dostarczają rozwiązania swoim klientom od 1992 roku. Dostarczają maszyny na początek i koniec linii produkcyjnej, takie jak depaletyzatory butelek, maszyny etykietujące, pakujące i paletyzujące skrzynki, butelki i wszelkie inne produkty, które można paletyzować

Gdy firma JORPACK rozpoczęła swoją działalność ponad 30 lat temu, paletyzacja odbywała się za pomocą konwencjonalnych maszyn. Rynek zaczął domagać się robotyki, więc firma zareagowała. Jordi Martin, Dyrektor firmy opisał sposób, w jak postrzegają firmę FANUC.

„W firmie JORPACK, pracujemy wyłącznie z wiodącymi markami. Dla nas firma FANUC jest światowym punktem odniesienia w dziedzinie robotyki dzięki solidności i niezawodności, które oferuje we wszystkich swoich produktach. Dzięki zastosowaniom rozwiązań firmy FANUC udało nam się również pracować jednocześnie z kilkoma liniami i pomóc naszym klientom w dywersyfikacji ich produktów. ”

 

 

Lluc Ferrera, Technik ds. konserwacji, omówił produkty firmy FANUC, które firma JORPACK wykorzystuje do swoich rozwiązań.

„...Integrujemy roboty FANUC z serii R-2000, serii M-410, roboty współpracujące z serii CRX i serii SCARA.

 

Dyrektor Martin wyjaśnił

„Od samego początku kluczem do sukcesu naszych relacji z firmą FANUC była ścisła współpraca, w tym wsparcie techniczne oferowane zarówno nam, jak i klientom końcowym. Od 2006 roku zdecydowaliśmy się na bliższe relacje z nimi jako naszym głównym partnerem i jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni”.

Produkty FANUC wykorzystywane przez firmę JORPACK do tworzenia systemów opakowań dla klientów