Rozpocznij nawigację

Zadanie:
Chociaż firma EUROEDIL osiągała dobre wyniki ze starszymi maszynami FANUC, rosnące zapotrzebowanie ze strony klientów skłoniło ją do wdrożenia programu modernizacji jego obiektu w Skopje. W celu realizacji tej inicjatywy firma potrzebowała nowego centrum obróbczego CNC i elektrodrążarki drutowej (EDM), aby usprawnić swoją linię produkcyjną wykrojników..

Rozwiązanie:
Na podstawie doświadczenia firmy EUROEDIL z bieżącymi maszynami FANUC, które pozwoliło uzyskać niski koszt posiadania na przestrzeni wielu lat, firma zdecydowała się ponownie skorzystać z oferty firmy FANUC, wybierając pionowe centrum obróbcze CNC ROBODRILL α-D14LiB oraz elektrodrążarkę drutową EDM ROBOCUT α-C400iB.

Rezultat:
Z nowymi maszynami FANUC firma EUROEDIL zwiększyła szybkość cięcia i wydajność, aby odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie ze strony klientów. Ponadto znacząco wzrosła dokładność i precyzja narzędzi wykrawających

 

Informacje o firmie EUROEDIL Holding

Firma EUROEDIL Holding Macedonia została założona przez jej obecnego dyrektora generalnego Rakipa Ramadanoskiego i rozpoczęła działalność w 2004 r. W 2015 r. firma otworzyła nowy zakład produkcyjny w Skopje – stolicy, a zarazem największym mieście w kraju. Powstały w tym miejscu warsztat narzędziowy firmy EUROEDIL produkuje narzędzia dla branży budowlanej. Specjalistyczne produkty obejmują nowoczesne narzędzia wykrawające do tłoczenia arkuszy blachy, a także narzędzia do procesów ekstruzji i gięcia. Firma posiada szereg ważnych certyfikatów, w tym zarządzania jakością ISO 9001, zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ISO 45001.

Mając to na uwadze – oraz rosnącą liczbę zamówień od klientów z coraz krótszymi czasami realizacji – firma EUROEDIL uznała, że to odpowiedni czas na dalsze inwestycje w warsztat narzędziowy. W szczególności dotyczyło to linii produkcyjnej nowoczesnych narzędzi wykrawających, która potrzebowała odświeżenia w celu zwiększenia wydajności.

 

 

 

„Naszą pierwszą naszą maszynę FANUC – używaną elektrodrążarkę EDM wyprodukowaną w 1981 roku – zakupiliśmy prawie 20 lat temu w 2003 r.”, wyjaśnia Toni Dimitrievski, kierownik warsztatu narzędziowego w EUROEDIL Holding. „Przez cały okres jej eksploatacji w zakładzie nie mieliśmy z nią żadnych problemów”.

 

 

 

 

 

 

 

Park maszynowy uzupełniono wkrótce o kolejne modele maszyn FANUC, które przez wiele lat gwarantowały wydajność i efektywność produkcji w firmie EUROEDIL. Jednak wraz z upływem lat firma postanowiła przezornie zainwestować w nowe maszyny, szczególnie że takie działanie pozwoliłoby również zwiększyć produkcję w obliczu zwiększającej się liczby zamówień.

 

„W związku z niedawnym wzrostem ilości pracy oraz planowaną rozbudową firmy zaistniała potrzeba dokonania inwestycji w nowe narzędzia do obróbki”, powiedział Dimitrievski. „Bazując na naszych pozytywnych doświadczeniach z maszynami FANUC, zdecydowaliśmy się zainwestować w nową elektrodrążarkę drutową EDM FANUC ROBOCUT α-C400iB oraz pionowe centrum obróbcze FANUC ROBODRILL α-D14LiB. Od momentu zainstalowania nowych maszyn FANUC i oddania ich do użytku udało nam się uzyskać maksymalną wydajność produkcji, znacznie zwiększając szybkość cięcia. „Obecnie możemy dużo szybciej i z dużo większą precyzją produkować narzędzia wykrawające”.

 

Kolejną ogromną zaletą dla firmy EUROEDIL jest słynny bardzo niski koszt posiadania wszystkich maszyn FANUC.

Nasze starsze modele maszyn FANUC okazały się być bardzo opłacalne, ponieważ są bardzo wytrzymałe i rzadko wymagają naprawy, co przekłada się na niskie koszty konserwacji”, wyjaśnia Dimitrievski. „W przypadku naszych nowych maszyn FANUC mogę szczerze powiedzieć, że w ciągu dwóch lat od ich zainstalowania nie ponieśliśmy żadnych kosztów związanych z konserwacją”.

Według kierownika warsztatu modele FANUC wyróżniają się od innych maszyn w warsztacie narzędziowym oraz są łatwiejsze w obsłudze i konserwacji przy wsparciu ze strony lokalnego przedstawiciela firmy FANUC w zakresie ewentualnego serwisowania i części zamiennych.

Modernizacja i zainstalowanie dwóch nowych maszyn FANUC pozwoliło nam znacznie usprawnić proces produkcji narzędzi wykrawających”, podsumowuje Dimitrievski.