Rozpocznij nawigację

Cel:
Zaoferowanie rynkowi wyrobów optycznych i wszystkim firmom wykonującym obróbkę laserową na małych seriach o wysokiej jakości, precyzyjnego, niezawodnego, „lekkiego” i obniżającego koszty operacyjne urządzenia. 

Rozwiązanie:
Firma Applyca stworzyła CUBE - platformę do cięcia laserem włóknowym o modułowej architekturze i zwartej konstrukcji (2500 mm z każdej strony), wyposażoną w źródło laserowe oraz układ sterowniczy firmy FANUC.

Rezultat:

CUBE to urządzenie nadające się do różnych zastosowań i potrzeb, pozwalające utrzymać wysoki poziom konkurencyjności, nie wymagając przy tym nadmiernych inwestycji, a także niezajmujące zbyt dużej przestrzeni w warsztacie.  Obecność rozwiązań firmy FANUC jest gwarancją niezawodności, a także otwiera Applyca na nowe możliwości biznesowe za granicą.

POBIERZ PLIK PDF

Wszechstronna i kompaktowa platforma do wszelkiego rodzaju wycinania laserem włóknowym

Applyca SRL

Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu terenowemu, a także strategicznej lokalizacji w sercu przemysłowego północnego-wschodu, Applyca jest integratorem systemów, który jest w stanie dostarczać oprogramowanie i produkty pod klucz na potrzeby najbardziej zróżnicowanych zastosowań. 
Applyca to także firma, która wie, jak wyróżnić się na tle konkurencji. Na targach EMO 2015 przedstawiła „Robota-pianistę” - dwa roboty LR Mate 200iD z aluminiowymi „rękoma” zaprogramowanymi do grania piosenek. Jednym z zagranych utworów był włoski hymn narodowy – tzw. „Pieśni Włochów” autorstwa Goffredo Mameliego.

„Programowanie robota jest powszechną umiejętnością wszystkich integratorów, ale zawsze jest coś, co sprawia różnicę”, wyjaśnia Alfonso Sciarrabone, menedżer ds. sprzedaży w firmie Applyca. „W naszym przypadku jest to solidne doświadczenie połączone z wysoką zdolnością personalizacji”.

Firma Applyca opracowała niedawno CUBE - wysokoprecyzyjną włóknową wycinarkę laserową, o najlepszych osiągach w swojej kategorii pod względem dokładności, wydajności, niezawodności i niskich kosztów eksploatacji. „Lasery włóknowe są bardzo elastyczne, kompleksowe i łatwe w obsłudze, a także są w stanie wykonywać wydajnie różne rodzaje obróbki, takie jak cięcie i znakowanie, jednocześnie oferując intensywność, której brakuje w laserach CO2 lasers.

CUBE wyposażony w sterowanie numeryczne 30i-LB i system laserowy 2 kW firmy FANUC, może być również uzupełniony o obsługującego go robota FANUC R-2000iC/125L.

 

Wycinarka laserowa, której brakowało na rynku

CUBE zaprezentowany po raz pierwszy na targach SamuMetal 2018, jest najbardziej wyjątkową włóknową wycinarką laserową w swoim rodzaju. Jest niewielkich rozmiarów - jedynie 2500 x 2500 x 2500 mm. W obecnym krajobrazie laserowym zdominowanym przez bardzo duże i nieporęczne urządzenia, CUBE stawia sobie za cel przejęcie tej część rynku, która chciałaby wykonywać obróbkę laserową, ale nie posiada zbyt wiele miejsca w warsztacie lub rynku o szczególnie złożonych wymaganiach, dla którego decyzja o inwestycji w taki sprzęt jest szczególnie wrażliwa. Ponadto, jego rozmiar pozwala na transport w standardowych kontenerach o wymiarach 6 lub 12 metrów, co w znacznej mierze ułatwia zarządzanie wysyłkami, jednocześnie otwierając firmie Applyca nowe możliwości i perspektywy, między innymi zagranicą.

Zgodnie z najnowocześniejszą technologią przemysłu lotniczego, CUBE wykonane jest z aluminium o bardzo lekkiej strukturze (6000 kg), co zapewnia dynamikę i szybkość działań. 

Sterowanie firmy FANUC i montaż systemu laserowego zapewnia nie tylko całkowitą niezawodność rozwiązań japońskiej firmy, ale również terminowe i profesjonalne globalne wsparcie. „Należy pamiętać, że marka FANUC dla małej firmy takiej jak nasza, otwiera drzwi, które w innym przypadku byłyby rzadko dostępne, szczególnie za granicą” podkreśla, Sciarrabone z firmy Applyca.
 
Kolejną charakterystyczną cechą CUBE jest to, że jest to urządzenie laserowe o modułowej budowie; innymi słowy, możliwe jest łączenie modułów ad hoc z rdzeniem urządzenia, w celu jego powiększenia, zgodnie z konfiguracją wymaganą przez klientów. Oczywistą zaletą jest oferowanie rynkowi „lekkiego”, niezbyt dużego i uniwersalnego urządzenia, które może się rozwijać zgodnie z konkretnymi potrzebami projektu.

Moduły mogą być następnie obsługiwane przez automatyczne systemy ładowania lub zrobotyzowane gniazda zdolne do oddzielania gotowego produktu od odpadów.

"Niektórzy nasi klienci produkuję elementy do budowy autostrad lub mostów rzecznych i potrzebują dokonywać cięcia kawałków o długości nawet 30-40 metrów.'' Inni natomiast wytwarzają piły tarczowe do cięcia drewna. Dzięki CUBE, Applyca oferuje na rynku urządzenie laserowe, które jest odpowiednie zarówno dla małych warsztatów, pracujących na małych arkuszach, jak i dla firm zajmujących się obróbką większych arkuszy”.

CUBE umożliwia również firmie wejście na rynek wyrobów optycznych, położony historycznie w rejonie Belluno. 
„Lokalne firmy, które są powiązane z rynkiem wyrobów optycznych, to często małe, rzemieślnicze przedsiębiorstwa wytwarzające produkty o najwyższej jakości. Tendencją panującą w tej branży jest laserowe wycinanie ramek, przy zachowaniu detali konstrukcyjnych wyrobów oraz stosując odporne i lekkie materiały, takie jak tytan. Należy również pamiętać o tym, że ten typ obrabiania jest często zindywidualizowany oraz wykonywany w niewielkich seriach”.

Jest zatem oczywiste, że takie firmy, aby zachować konkurencyjność muszą wyposażyć się w urządzenie laserowe niezajmujące zbyt dużej przestrzeni podczas produkcji oraz którego cena nie naruszy budżetu warsztatu. Zaletą CUBE jest maksymalna wszechstronność połączona z wyjątkowo kompaktową budową. Dodatkowym plusem tego urządzenia są rozwiązania firmy FANUC indeksujące czynności związane z prędkością i jakością cięcia.
 
CUBE pozwala na umieszczanie arkuszy o wymiarach 1500 x 3000 mm i masie do 220 kg, gdzie nadmiarowa część wystaje z automatu urządzenia, a operator może podawać materiał w trybie automatycznym lub ręcznym. Prędkość cięcia osiąga 6 m/min, z generatorem firmy FANUC FF2000i-A o mocy 2 kW, który utrzymuje podczas cięcia przyspieszenie 2G.

 

Systemy laserowe firmy FANUC

Seria laserów włóknowych firmy FANUC składa się z siedmiu modeli o mocy od 500 W do 6 kW. Sterowniki laserowe typu 30/31i-LB szczególnie nadają się do cięcia poziomego. Litera „L” w akronimie jednostki sterującej wskazuje, że jednostka taka jest wyposażona w specjalne funkcje do obsługi lasera, funkcje, które w znacznym stopniu optymalizują efektywność, inteligencję i jakość obróbki skrawaniem w wycinarkach laserowych. Wygląd zewnętrzny i interfejs użytkownika są identyczne jak we wszystkich innych systemach sterujących CNC firmy FANUC. 

Laser CN 30i-LB może sterować maksymalnie 32 osiami, z czego 24-oma równocześnie. W przypadku urządzeń do obróbki laserowej 3D możliwe jest przeprowadzenie operacji 5-osiowego frezowania, co jest optymalnym rozwiązaniem dla laserów włóknowych. Połączenie laserowe nie jest realizowane przez łącze I/O, lecz za pośrednictwem FANUC Serial Servo Bus (FSSB) o dużej prędkości.

W związku z tym, że system sterowania kieruje ruchem osi i regulacją mocy lasera w sposób synchroniczny, dzięki CNC firmy FANUC można uzyskać wysokiej jakości prędkości cięcia. Na przykład, gdy laser musi przyciąć kąt, prędkość cięcia i moc lasera są regulowane jednocześnie, co daje optymalną jakość cięcia. Obracanie wokół narożnika przy niskiej prędkości spowoduje również obniżenie mocy lasera.

Podczas poziomego cięcia arkusza, laser może zostać umieszczony z maksymalną precyzją w dokładnie określonym punkcie. Podczas cięcia laser przesunie się do oczekiwanego punktu z dokładnością mikrometra. Ta funkcja o nazwie cięcie poziome wymaga minimalnego opóźnienia między sygnałem a wykonaniem. Jest to możliwe dzięki szybkiemu połączeniu Bus FSSB firmy FANUC. Dla sterowania laserem czas ten mieści się w zakresie μs. W ten sposób osiąga się wysokie prędkości cięcia poziomego i jednocześnie wysoką dokładność pozycjonowania.

Laser włóknowy firmy FANUC działa przy długości fali 1,070 μm. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie znacznie wyższych prędkości cięcia przy cieńszych arkuszach, niż w przypadku lasera CO2. Kolejną zaletą lasera włóknowego jest efektywne i niskie zużycie energii.