Mollart przedstawia firmę FANUC jako wyłącznego partnera w zakresie CNC dla gamy produktów MicroDrill nowej generacji.
Specjaliści od wiercenia głębokich otworów, firma Mollart wskazała firmę FANUC jako swojego wyłącznego partnera w zakresie CNC dla nowej generacji mikro-wiertarek VDMF MicroDrill.
Mollart VDMF MicroDrill służy do precyzyjnego wiercenia małych otworów w zakresie od Ø 0,5 mm do 6 mm i jest dostępna w wersjach z 2 lub 4 wrzecionami, w zależności od wymagań klienta dotyczących wiercenia.
Zwiększona dokładność i czasy cyklu
Po raz pierwszy zaprezentowana europejskim klientom na targach EMO 2017, nowa MicroDrill oferuje czas cyklu krótszy o 25 procent w porównaniu do swojej poprzedniczki, a także może pochwalić się nową osią W wraz z dwuosiowym stołem współrzędnościowym do wiercenia elementów pryzmatycznych lub alternatywnie ze zintegrowanymi możliwościami ładowania.
Większa dokładność wiercenia może zostać osiągnięta dzięki opcjonalnemu konikowi obrabiarki, służącemu do obracania przeciwbieżnego centralnie umieszczonych elementów wiercących, podczas gdy MicroDrill - mający niewielkie wymiary, zaledwie 2m x 2m - może zostać skonfigurowany tak, aby zawierał wiele systemów ładowania, z czasem wymiany narzędzia wynoszącym zaledwie pięć sekund.
FANUC 35i-B CNC
Jedną z cech wyróżniających najnowszą wersję MicroDrill jest integracja CNC 35i-B marki FANUC w celu sterowania maszyną. Przeznaczony przede wszystkim do systemów frezowania i wiercenia, model 35i-B oferuje więcej możliwości niż system ruchu oparty na sterownikach PLC i korzysta z połączenia Ethernet o prędkości 100 Mb/s, co ułatwia szybkie przenoszenie programów częściowych, zbieranie danych i zdalne rozwiązywanie problemów.
CNC może również skrócić czasy cyklu dzięki pięciu niezależnym, działającym jednocześnie drabinkom PMC, które również eliminują potrzebę stosowania zewnętrznych sterowników PLC; podczas gdy graficzny interfejs użytkownika może ułatwić szybsze programowanie i szybki dostęp w czasie rzeczywistym do danych dotyczących obróbki.
Wykorzystanie pełni możliwości
Ian Petitt, dyrektor zarządzający Mollart Engineering, powiedział: „Kiedy po raz pierwszy kupiliśmy VDM, było jasne, że maszyna ma ogromne zalety, ale wymagała ona znacznych ulepszeń napędów i CNC w celu pełnego wykorzystania jej możliwości na rynku.”
Kontynuował: „Współpracowaliśmy z FANUC od ponad 25 lat i firma ta była dla nas oczywistym partnerem, który miał nam pomóc w rozwoju maszyny. Uważamy, że wspólnie opracowaliśmy najlepszą w swojej klasie precyzyjną mikro-wiertarkę, która jest łatwa do zaprogramowania, wysoce wydajna i która jest prosta w integracji do zautomatyzowanych procesów produkcyjnych. Co najważniejsze, VDMF ma wysoce konkurencyjną cenę jak dla maszyny takiej jakości.”
Wydajność w parze z łatwym programowaniem
Tom Bouchier, dyrektor zarządzający w FANUC UK, dodał: „Nasza współpraca z Mollart jest dobrze ugruntowana i byliśmy zachwyceni, że zostaliśmy zaproszeni do współpracy z tą firmą w zakresie udoskonalenia jej mikro-wiertarki. W szczególności użycie CNC firmy FANUC sprawiło, że VDMF stał się znacznie bardziej wydajny i łatwiejszy do zaprogramowania, w porównaniu do swojego poprzednika. CNC firmy FANUC jest najpopularniejszym CNC na świecie, co oznacza, że programiści będą czuć się komfortowo z językiem programowania i jego możliwościami - wszystko to pomoże zapewnić bardziej wydajne środowisko produkcyjne.”
Uniwersalna kontrola
Wykorzystanie sterowania CNC marki FANUC w wiertarce VDMF to ostatni krok w ścisłej współpracy między firmami Mollart i FANUC. Uzupełnia go stworzenie w pełni dostosowanego systemu Factory Automation dla tajwańskiego klienta firmy Mollart.
Ian kontynuuje: "Piękno CNC firmy FANUC polega na tym, że można go skonfigurować tak, aby zapewniał uniwersalną kontrolę zarówno nad maszyną, jak i dowolną technologią peryferyjną, taką jak urządzenia pomiarowe czuwające nad procesem, zamiast używać sterowników PLC, które są oczywiście dostosowane do dowolnej aplikacji.
„Koniec końców, Mollart jest dumny z dostarczania precyzyjnych rozwiązań służących do wiercenia, które można dostosować do konkretnych wymagań klienta. Nasze relacje z firmą FANUC zapewniają, że możemy rozciągnąć ten sam poziom kontroli, który oferujemy w naszych wiertarkach, na cały system klienta - od automatycznego ładowania i rozładowywania, po system testowania i pomiaru - z jednego centralnego punktu kontaktu. Właśnie dlatego firma FANUC jest naszym preferowanym dostawcą CNC i z niecierpliwością oczekujemy na kontynuację naszej ścisłej współpracy w nadchodzących latach."