Zadanie:
Małe i średnie firmy szukają wielofunkcyjnych rozwiązań automatyzacji, które można w prosty sposób wdrożyć do różnych zastosowań produkcyjnych, którymi łatwo się zarządza i które mogą pracować razem z operatorami bez konieczności inwestowania w wygrodzenia.
Rozwiązanie:
Nowy mobilny robot współpracujący (MCR) firmy Desmasa to wielofunkcyjne urządzenie zaprojektowane do pracy razem z ludźmi w wielu różnych zastosowaniach produkcyjnych.
Rezultat:
Skupiając się na niezawodności i fachowej wiedzy, firma Desmasa wykorzystuje w swoim nowym modelu dwie wersje robota współpracującego FANUC CRX: CRX-10iA i CRX-10iA/L.
Wykorzystywane produkty marki FANUC
Model MCR doskonale nadaje się do wielu różnych zastosowań produkcyjnych i jest dostępny z dwoma wariantami robota FANUC CRX: CRX-10iA z zasięgiem 1249 mm i CRX-10iA/L z zasięgiem 1418 mm. Udźwig obydwu robotów wynosi 10 kg, co pozwala im obsługiwać szereg procesów w fabrykach.
MCR jest idealny do powtarzalnych prac, aby operatorzy mogli skupić się na bardziej złożonych operacjach. Co szczególnie istotne, klienci mogą szybko odzyskać wkład w inwestycję, ponieważ ze względu na wszechstronność każdego urządzenia można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach przemysłowych.
Robot współpracujący MCR firmy Desmasa to idealne urządzenie do następujących zastosowań:
- Paletyzacja i depaletyzacja (pudła, worki, tace itp.)
- Systemy tzw. końca linii
- Obsługa maszyn CNC
- Ładowanie i rozładowywanie
- Zautomatyzowana kontrola jakości
- Pakowanie i paletyzacja
- Obsługa linii montażowych
- Prace laboratoryjne
- Laboratory work
- Automatyczne systemy sterowania
GŁÓWNE ZALETY ROBOTA MCR
Do głównych zalet modeli MCR firmy Desmasa zaliczają się następujące:
- Łatwe transportowanie i mobilność na terenie zakładu produkcyjnego.
- Proste pozycjonowanie w obszarze pracy.
- Natychmiastowe uruchamianie.
- Przejrzysta, intuicyjna i konfigurowalna obsługa. Oprogramowanie/interfejs dostosowane do każdego zastosowania.
- 100% współpracujące. Te roboty są całkowicie bezpieczne dla operatorów za sprawą czujników ruchu, które w razie wykrycia przeszkody natychmiast je zatrzymują.
- Łatwa integracja w ograniczonej przestrzeni. Model MCR zajmuje o 60% mniej miejsca niż tradycyjny robot, co jest szczególnie ważne dla firm chcących zoptymalizować małe zakłady produkcyjne.
- Wszystkie modele posiadają certyfikat CE.
CMOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI ZA POŚREDNICTWEM RÓŻNYCH URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
Firma Desmasa zaprojektowała modele MCR tak, aby można je było konfigurować za pośrednictwem różnych urządzeń peryferyjnych, z myślą o dostosowaniu do szeregu różnych zastosowań. Dostępne opcje:
- TRYB WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI: Robot pracuje z prędkością przemysłową i zwalnia do prędkości współpracy, gdy wykryje operatora w strefie bezpieczeństwa.
- AGV: Robot ma zautomatyzowane wyposażenie. Dzięki AGV robot może poruszać się bez ingerencji operatora. MCR porusza się z jednego punktu do drugiego, rozpoznając otoczenie, wykrywając przeszkody i szukając tras alternatywnych.
- KAMERA SZTUCZNEGO WIDZENIA: Wykorzystując technologię sztucznego widzenia, robot może wykonywać złożone zadania, takie jak pobieranie z pojemników.
Model MCR firmy Desmasa połączony z robotem FANUC to pojedyncze urządzenie, które może spełnić wszystkie wymagania zakładu. Jest to idealne rozwiązanie dla firm każdej wielkości chcących zautomatyzować procesy produkcyjne. Ponadto można je w pełni dostosowywać.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://www.desmasa.com/en/mobile-collaborative-robot/ lub napisz na adres info_web@desmasa.com. Tel. 947470940.
Pobierz plik PDF