Valorile și principiile noastre de bază
Valorile noastre
La FANUC, credem cu tărie că fundația succesului nostru se află în angajamentul nostru neclintit față de un set de valori și principii fundamentale care ghidează fiecare aspect al activității noastre. Aceste valori servesc drept busolă care ne direcționează acțiunile, deciziile și interacțiunile, atât pe plan intern, cât și extern. Pătrundeți mai adânc în convingerile fundamentale care definesc cine suntem, cum acționăm și la ce vă puteți aștepta atunci când colaborați cu noi. Explorați principiile noastre, descoperiți angajamentul nostru față de excelență și dobândiți o perspectivă asupra etosului care conduce inovația FANUC, dedicarea pentru calitate și succesul durabil în lumea automatizării industriale și a roboticii.
Principiile noastre de bază
GENMITSU (Precizie strictă) și TOMEI (Transparență) sunt cele două principii de bază care reprezintă inima și sufletul organizației noastre, ghidându-ne în fiecare demers.
GENMITSU întruchipează convingerea noastră că, prin executarea strictă și precisă a operațiunilor, fără a face economii, FANUC va putea continua să câștige în fața concurenței acerbe și să obțină permanență.
TOMEI reprezintă "transparență" și "onestitate". Acesta reflectă angajamentul nostru neclintit față de integritate și corectitudine în toate interacțiunile noastre. Cu Tomei ca lumină călăuzitoare, construim încredere cu clienții, partenerii și părțile interesate, asigurându-ne că fiecare relație este construită pe o bază de deschidere și conduită etică.