Skip to main content
Lettner

Sistemul IoT de la FANUC îmbunătățește timpul de funcționare al mașinilor la Lettner

Pe măsură ce orice afacere de producție se dezvoltă, crește și nevoia de a asigura o monitorizare și un control mai bune ale producției. În era digitală, din ce în ce mai multe companii apelează la instrumente software IoT bazate pe PC. Dar pe care să îl alegeți? După cum dezvăluie Lettner Metallbearbeitung, există multe argumente în favoarea MT-LINK𝑖 de la FANUC.
Success Story Lettner about MT-LINKi - FANUC Germany
Duration: 1.21
German with English subtitles

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

Cu 45 de mașini-unelte care produc milioane de piese mici strunjite în schimburi 24/7, Lettner Metallbearbeitung a căutat o soluție software IoT care să ajute la o mai bună monitorizare a stării sale de producție. În special, compania dorea să evite orice perioade prelungite de nefuncționare, care pot avea un efect catastrofal asupra programelor de producție.

Soluție

După evaluarea pieței, compania a optat pentru MT-LINK𝑖 de la FANUC. Acest software avansat este o soluție de monitorizare a mașinilor-unelte complet scalabilă, care poate supraveghea și gestiona date de la una până la 2.000 de mașini, roboți și alte dispozitive.

Rezultat

Astăzi, Lettner utilizează MT-LINK𝑖 pentru a descoperi tendințele de oprire a mașinilor și pentru a înțelege de ce apar acestea, ajutând compania să abordeze orice problemă și să mențină producția în mișcare. În special, mesajele de eroare din timpul schimbului de noapte au un impact pozitiv notabil asupra timpului de funcționare al mașinii.

Lettner Metallbearbeitung

Înființată în 2011, Lettner Metallbearbeitung (LMB) este un expert industrial în strunjirea de precizie a unei mari varietăți de componente pentru diverse industrii. Laboratoarele stomatologice, facilitățile medicale, fabricile de automobile și constructorii de sisteme mecanice/hidraulice își obțin piulițele, șuruburile, știfturile și multe altele de la unitatea de producție avansată a LMB din Finningen, lângă Augsburg, Germania. Acreditată în conformitate cu standardul de calitate ISO 9001 recunoscut la nivel internațional, LMB prelucrează materiale care includ aluminiu, oțel inoxidabil, oțel cu tăiere liberă, alamă și plastic.

Aflați mai multe despre Lettner
Success Story Lettner about MT-LINKi - FANUC Germany

Specialistul în piese strunjite apelează la MT-LINK de la FANUC𝑖

Cu aproximativ 45 de mașini-unelte pe site, LMB Metallbearbeitung (LMB) produce milioane de piese în fiecare an, de obicei cu diametre mici cuprinse între 0,6 și 22 mm. Cu atât de multe utilaje și volume atât de mari, urmărirea stării producției și a randamentului se poate dovedi dificilă, motiv pentru care compania a apelat la MT-LINK𝑖 de la FANUC.

MT-LINK𝑖 este un software bazat pe PC care conectează utilajele din fabrică prin colectarea, gestionarea și vizualizarea diferitelor seturi de date. Acest instrument IoT avansat este din ce în ce mai popular în fabricile din întreaga lume, deoarece acestea caută să îmbunătățească producția.

Alexander Lettner, FOUNDER, OWNER AND MANAGING DIRECTOR, testimonial about FANUC MT-LINKi.
Citat declarație

Alexander Lettner

Fondator, proprietar și director general

"Producem cinci zile pe săptămână, 24 de ore pe zi, cu 23 de angajați activi în două schimburi și un schimb fantomă", explică Alexander Lettner, fondator, proprietar și director general al LMB.

FANUC MT-LINK𝑖 este o soluție de monitorizare a mașinilor-unelte complet scalabilă, gata de utilizare, care poate supraveghea și gestiona date de la una până la 2.000 de mașini, roboți și alte dispozitive, cum ar fi PLC-urile, prin intermediul unui protocol de server OPC UA. Pentru a monitoriza și colecta date operaționale și de producție, atelierele de mașini au nevoie doar de un PC și de o conexiune Ethernet. Software-ul avansat FANUC colectează automat o varietate de puncte de date, inclusiv istoricul alarmelor, variabilele macro și istoricul semnalelor, curenții și temperaturile motoarelor cu arbore/servo, starea bateriei și a ventilatorului, suprascrierile vitezei de alimentare și multe altele.

Success Story Lettner about MT-LINKi - FANUC Germany

"Am introdus MT-LINK𝑖 pentru a dezvălui tendințele privind opririle mașinilor și motivele pentru care acestea apar, simplificându-ne operațiunile zilnice", spune Lettner. "Putem afișa informațiile pe orice PC sau smartphone".

Din moment ce software-ul monitorizează diverși senzori conectați la mașinile-unelte, acesta reprezintă o modalitate simplă de a aduce o instalație în universul IoT, îmbunătățind simultan o serie de parametri cheie.

"MT-LINK𝑖 a avut un impact pozitiv asupra timpilor de producție", afirmă Lettner. "În special, mesajele de eroare din timpul turei fantomă devin mai vizibile, ajutându-ne să imprimăm contramăsuri și să reducem timpul de inactivitate al mașinilor."

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.