ITD EOOD
Serviciul FANUC oferă liniște sufletească
Turnarea prin injecție este de obicei asociată cu costuri energetice ridicate - nu și în cazul mașinilor ROBOSHOT complet electrice de la FANUC, care au permis ITD să realizeze economii de energie de 50%. În combinație cu un serviciu excelent, acest lucru a convins ITD să continue automatizarea cu FANUC.
Share
Servicii excelente pentru o funcționare fără probleme.
Mașini de injecție și centre de prelucrare complet electrice cu consum redus de energie.
Economii mari de energie de 50% cu mașinile FANUC ROBOSHOT.
Calitate excepțională a mașinilor FANUC la un preț bun.
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Studiu de caz
Aplicații
Industrii
Studii de caz FANUC
Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.
Turnare prin injecție
Turnarea prin injecție este un proces de fabricație extrem de eficient, care permite producția de componente din plastic complexe, de înaltă calitate, cu precizie și consecvență. Utilizând automatizarea și robotica avansate, această tehnologie este esențială pentru industriile care necesită producție la scară largă, asigurând soluții rentabile fără a compromite integritatea sau performanța produsului final.
Electronică
Oferim soluții de automatizare pentru producția de electronice și cleanroom.