Heinz Hänggi Stanztechnik
Robotul FANUC elimină ineficiența spălării lăzilor
Roboții sunt productivi, fiabili, consecvenți, eficienți și economici într-o serie de aplicații industriale. Încărcarea și descărcarea lădițelor pe și de pe paleți ca parte a unui proces de spălare industrială este un exemplu în acest sens. Cu toate acestea, ce se întâmplă atunci când poziția de pornire a lădițelor este aleatorie? În astfel de cazuri, FANUC constată că roboții săi cu viziune 3D se dovedesc din ce în ce mai populari.
Share
Robot FANUC M-710𝑖C/70 echipat cu vedere.
Senzorul de vedere 3D FANUC 3DV/600 recunoaște poziția cutiilor și paleților.
FANUC este un furnizor unic de roboți și echipamente periferice.
Asistență rapidă și completă FANUC.
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Studii de caz
Aplicații
Industrii
Studii de caz FANUC
Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.
Paletizare
Automatizarea procesului de paletizare poate crește atât siguranța, cât și eficiența operațiunilor dumneavoastră. Cu o gamă largă de opțiuni din care puteți alege, veți găsi soluția perfectă pentru diferite dimensiuni, sarcini utile, timpi de ciclu și nevoi de precizie, asigurându-vă în același timp că produsele dvs. sunt manipulate cu cea mai mare grijă.
Inspecția vizuală robotică
Tehnologia de inspecție vizuală vă îmbunătățește procesele de producție cu sisteme automate bazate pe imagini care inspectează și analizează cu precizie obiectele. Soluțiile avansate de inspecție vizuală utilizează camere, senzori de vedere și software de ultimă generație pentru a capta și procesa imagini, a detecta defecte, a măsura dimensiuni și a se asigura că produsele dvs. îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate.
Prelucrare complexă pentru industria auto
Precizie și eficiență în producția de automobile!