Producție complet automatizată de piese, de la casetă la casetă
Producția nesupravegheată și gestionarea ușoară de la distanță este visul multor companii de producție. Gnutti Transfer a acceptat provocarea de a crea o unitate de producție foarte automatizată, cu o arhitectură flexibilă a unității.
Producție nesupravegheată datorită unei soluții complet automatizate.
Gestionare ușoară de la distanță.
Sistem complex cu 5 roboți susținuți de un sistem de vedere.
33 de axe liniare și 10 axe rotative echipate cu motoare FANUC.
Perspective
Compania
Povestea
Produse
Perspective
Perspective cheie de la provocare la rezultat
Provocare
Implementarea unui sistem de producție IoT care să includă toate fazele de lucru necesare pentru fabricarea carcaselor din aluminiu turnat sub presiune.
Soluție
Instalația integrează diverse utilaje, inclusiv transferul flexibil la 10 stații și cinci roboți implicați în automatizarea tuturor fazelor procesului. Controlul se realizează prin intermediul a două unități FANUC 30𝑖-B Plus NC.
Rezultat
Sistemul proiectat de Gnutti Transfer permite clientului să producă piese din casetă în casetă în mod complet automat și sigur.
Compania
Gnutti
În 1955, Quirino Gnutti a înființat Gnutti Transfer în Brescia pentru construcția de strunguri și mașini de transfer. De-a lungul anilor, afacerea a crescut și a evoluat, integrând noi concepte flexibile, modulare și inovatoare, acordând în același timp o atenție deosebită proiectării mașinilor și sustenabilității producției. În fiecare an, Gnutti Transfer expediază 35-40 de mașini de la unitatea sa din Ospitaletto.
Fiecare atelier visează la o producție de piese complet verticală, automatizată și integrată, care să asigure fiabilitate și flexibilitate maxime, împreună cu potențialul de supraveghere și control de la distanță al întregului proces. Datorită priceperii și experienței Gnutti Transfer, visul a devenit realitate.
Proiectul a fost extrem de complex, după cum explică Giovanni Gualco, Sales Area Manager al Gnutti Transfer: "Obiectivul clientului a fost să înceapă cu piesele brute într-o casetă și să se încheie cu piesele finite înapoi în casetă într-un singur ciclu."
La începutul procesului, încărcarea se face prin recunoașterea, divizarea și controlul automat al părților casetei, înainte ca fiecare componentă să treacă printr-o stație de control pentru marcarea cu laser. Mașina de transfer efectuează apoi operațiuni de prelucrare înainte de extragere pentru spălare. După spălare pentru a elimina orice reziduu, sistemul întoarce piesele în casetă.
Roboții sunt prezenți în toate etapele: un robot echipat cu un sistem de vizibilitate extrage piesele brute din casetă și le plasează pe o bandă transportoare care alimentează mașina laser pentru marcare; un al doilea robot încarcă apoi componentele în mașina de transfer înainte ca un al treilea robot să descarce mașina și să plaseze piesele într-o stație intermediară. Un al patrulea robot încarcă componentele în mașina de spălat; în cele din urmă, un al cincilea robot preia piesele din mașina de spălat și le pune înapoi în casetă, pregătite pentru transmiterea automată la asamblare.
Mașina de transfer face parte din gama de transferuri flexibile GR-MR a Gnutti Transfer. Acesta este format din 10 stații cu 11 unități de operare montate pe o bară transversală și cuprinde 45 de axe controlate într-un singur proces, cu un timp de ciclu de abia 8 secunde. Toate cele 33 de axe liniare și 10 axe rotative sunt echipate cu motorizare FANUC cu acționări digitale și conectări prin fibră optică.
Complexitatea proiectului și numărul mare de axe controlate au necesitat o investiție uriașă în timp și resurse umane. Implicarea unui partener strategic precum FANUC a fost, în esență, cheia unei contribuții tehnologice câștigătoare."Strategic pentru că FANUC este singura companie capabilă să ne sprijine într-un proiect atât de complex ca acesta; câștigător pentru că tehnologia FANUC oferă funcționalitatea perfectă a sistemului", afirmă Giovanni Gualco.
Giovanni Gualco
Sales Area Manager Gnutti Transfer
Unitatea este certificată Industry 4.0: mandrinele și toate piesele sunt echipate cu senzori care analizează datele referitoare la funcționalitatea unității. Un PC industrial este complet dedicat gestionării mașinii și controlului a peste 12 000 de variabile, ceea ce permite personalizarea funcționalității care variază de la întreținerea preventivă/predictivă la reglarea parametrilor de proces. Clientul poate să se conecteze de la distanță, să supravegheze mașina, să pornească ciclurile și să modifice întreaga configurație a sistemului pentru a executa diverse tipuri de procesare.
M-20𝑖B/25 este un robot cu 6 axe ideal pentru medii solicitante. Designul său ușor vine cu un braț superior compact. articulație și o tehnologie avansată de servo oferă viteză și randament excepți...
M-10𝑖D/10L are o întindere extinsă și precizie rapidă. Acest model cu braț lung excelează în rezolvarea sarcinilor cu viteză și precizie de neegalat. Designul său subțire și amprenta redusă îl fac...
Îmbunătățiți prelucrarea de precizie. Proiectat pentru utilaje de mare viteză și precizie, FANUC 30𝑖-B Plus este soluția perfectă pentru aplicații complexe care implică mai multe axe și operații m...
Număr maxim de axe controlate / pe traiectorie
96/24
Număr maxim de axe ale axului total / pe traiectorie
Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.
Automatizați asistarea mașinilor cu ajutorul roboților pentru a vă îmbunătăți semnificativ producția, oferind o precizie superioară și o funcționare continuă, spre deosebire de asistarea manuală. Creșteți eficiența, obțineți o producție constantă, reduceți costurile cu forța de muncă și adăugați valoare substanțială întregului proces de producție.