Skip to main content
Sopi

Liderul OEM îmbunătățește eficiența energetică cu mașinile FANUC ROBOSHOT

Deși prețurile la electricitate s-au stabilizat în 2023 și 2024, după creșterile uriașe din 2020 și 2022, acestea sunt încă semnificativ mai mari decât nivelurile de dinainte de pandemie, mulți experți preconizând că acestea ar putea rămâne ridicate pentru restul acestui deceniu și, posibil, și după aceea. Modul în care producătorii asediați pot riposta este să investească în mașini eficiente din punct de vedere energetic, precum mașina de turnare prin injecție FANUC ROBOSHOT.
This video is about Fanuc @Sopi
Fanuc @Sopi
Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

Pentru a ajuta la combaterea creșterii prețurilor la energie, un producător de top de soluții automatizate de dozare pentru industria chimică și-a propus să implementeze o politică de investiții în tehnologiile de producție axată exclusiv pe mașini eficiente din punct de vedere energetic.

Soluție

Slovenia Sopi d.o.o. a apelat la FANUC și la gama sa complet electrică de mașini de turnare prin injecție ROBOSHOT. Mașinile ROBOSHOT consumă cu 50-70% mai puțină energie decât mașinile hidraulice și cu 5-10% mai puțină decât alte mașini de turnare prin injecție electrice. Alte avantaje în materie de sustenabilitate includ lipsa uleiului sau a costurilor de reciclare a uleiului, reducerea emisiilor de căldură în atmosferă și utilizarea unui număr mai mic de componente. Sopi are acum opt mașini ROBOSHOT în funcțiune.

Rezultat

În comparație cu anul 2020, investiția inteligentă a Sopi în mașini de turnare prin injecție FANUC ROBOSHOT eficiente din punct de vedere energetic a redus consumul de energie electrică cu 42%, în ciuda procesării unei cantități aproape duble de granule. Fără mașinile FANUC ROBOSHOT, compania estimează că consumul actual de energie electrică (2025) ar fi cu 77% mai mare decât nivelul din 2020.

Despre Sopi d.o.o.

Sopi (Systematic Optimizations Packaging Industry) d.o.o. este un specialist în dezvoltare și tehnologie fondat în 2006 care se concentrează pe proiectarea și fabricarea celor mai inteligente soluții de automatizare a dozării din lume pentru industria chimică. Compania oferă tehnologii moderne, materiale de înaltă calitate și produse bine concepute care asigură ușurința în utilizare pentru clienți. Cu sediul în Komenda, Slovenia, aproape 100% din producția companiei este exportată.

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE SOPI
Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Mașinile ROBOSHOT dublează producția și reduc consumul de energie electrică la Sopi

"Cunoscuți pentru serviciile noastre de înaltă calitate și livrarea globală, suntem experți în producția de aplicatoare de adeziv pentru industria chimică", afirmă Blaž Hostnik, fondator, CEO și director al Sopi. "În mod important, punem un accent deosebit pe utilizarea ecologică și rațională a materialelor plastice."

Investiția în cele mai recente tehnologii de producție este esențială la Sopi, deoarece compania știe că soluțiile inteligente, precise și fiabile asigură performanțe optime și satisfacția clienților în toate industriile. Cu toate acestea, toate investițiile noi au o rezervă: necesitatea unei eficiențe energetice de top.

"Creșterile dramatice ale costurilor energiei electrice din ultimii ani s-au dovedit a fi o provocare deosebită", spune el. "Împreună cu cerințele noastre continue pentru stabilitatea și repetabilitatea proceselor, a trebuit să găsim o soluție. Abordarea FANUC cu mașinile sale de turnare prin injecție ROBOSHOT a răspuns acestor provocări. Într-adevăr, mașinile ROBOSHOT ne-au surprins - într-un mod foarte pozitiv - cu eficiența lor energetică."

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

În total, Sopi are opt mașini de turnare prin injecție complet electrice FANUC ROBOSHOT în unitatea sa de producție ultramodernă din Slovenia. Etica de lungă durată a FANUC de a proiecta și fabrica mașini complet electrice precum ROBOSHOT ajută producătorii să își îndeplinească responsabilitățile de mediu și obiectivele de reducere a emisiilor.

Sopi case study website quote picture
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

"În 2020, am utilizat 790 MWh de energie electrică pentru a prelucra 240 de tone de granule, în principal polietilenă. Astăzi, în 2025, procesăm 550 de tone și consumăm doar 460 MWh, o reducere de 42%, în ciuda faptului că procesăm o cantitate mai mult decât dublă de granulat. Fără mașinile FANUC ROBOSHOT, estimăm că consumul nostru de energie electrică ar fi ajuns la aproape 1400 MWh în acest an, cu 77% mai mult decât în 2020.
FANUC susține că utilajele sale ROBOSHOT demonstrează o eficienț...

Citat declarație

Blaž Hostnik

Fondator și director

Acest rezultat pozitiv este important pentru Sopi, o companie angajată să păstreze resursele naturale și să reducă impactul asupra mediului. Prin practici sustenabile și utilizarea de materiale ecologice, întreprinderea contribuie la un viitor mai durabil.

Sopi integrează în prezent ROBOSHOT-LINKi2 în sistemul său MES (Manufacturing Execution System), care va oferi un control mai bun al proceselor și va proteja împotriva erorilor. ROBOSHOT-LINK𝑖2 - care îmbunătățește eficiența generală prin monitorizarea, analizarea și optimizarea mașinilor ROBOSHOT - va sprijini, de asemenea, strategiile de întreținere preventivă ale Sopi și va ajuta întreprinderea să ia decizii mai ușoare privind investițiile viitoare.

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Alte tehnologii FANUC prezente la Sopi includ mașini ROBODRILL CNC și diverși roboți industriali și colaborativi.

Hostnik declară: "Am realizat cele mai mari economii cu dezvoltarea unei unități de ambalare pentru asamblarea cartonului, unde am folosit un robot industrial FANUC cu 6 axe și am obținut ROI [randamentul investiției] în doar doi ani."

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.