Skip to main content
Akim Metal - SMB

Constructorul de strunguri CNC preia controlul producției cu FANUC

Într-o lume a componentelor inginerești din ce în ce mai complexe, mașinile-unelte au nevoie de tot mai multe capacități și funcții. Simplul strung, un pilon de bază al industriei de prelucrare, este un exemplu în acest sens. Marca SMB a companiei Akim Metal, cu sediul în Turcia, construiește astăzi strunguri cu turele duble cu servo-control, lunetă programabilă, scule live, contraputere programabilă și automatizare integrată. Pentru a asigura un control optim al procesului în căutarea unei calități, a unei repetabilități și a unei productivități din ce în ce mai ridicate a componentelor, compania utilizează sistemele CNC FANUC.
How to produce Advanced Technology

Perspective cheie de la sarcină la rezultat

Provocare

Utilizatorii moderni de strunguri CNC SMB au nevoie de mult mai mult decât capacitățile convenționale, cum ar fi strunjirea diametrului exterior și frontal. Pentru atelierele de mașini de astăzi, avide de performanță, cu cât strungul poate efectua mai multe operații într-o singură configurație, cu atât mai bine. SMB oferă produse de bază, cum ar fi strungurile sale emblematice din seriile TT850 și TT550 cu două turete, pentru a satisface această cerere. Cu toate acestea, controlul precis al procesului este vital.

Soluție

FANUC's 0𝑖-TF Plus oferă răspunsul. Acest sistem CNC fundamental este adaptat aplicațiilor de strunjire, îmbunătățind în mod optim funcționalitatea strungului. Akim Metal SMB profită, de asemenea, de calitatea și fiabilitatea tehnologiei motoarelor FANUC, precum și de soluțiile de automatizare și cunoștințele vaste ale FANUC.

Rezultat

Cu tehnologia FANUC, clienții strungului SMB pot efectua operații suplimentare, cum ar fi strunjirea conică, găurirea, șanfrenarea, canelarea, strunjirea profilelor, filetarea, tarodarea și tragerea matrițelor - într-un mod rapid, fiabil, extrem de repetabil și precis. De asemenea, piesele excentrice nu reprezintă o problemă datorită funcției de cale dublă oferită de controlul FANUC, care gestionează independent cele două turele. Mai simplu spus, utilizatorii de strunguri cu două turele SMB sunt capabili să finalizeze mai multe lucrări în mai puțin timp.

Despre Akim Metal

Akim Metal SMB se poate baza pe o experiență de peste 50 de ani în calitate de producător de strunguri pentru sectoare precum cel auto, al electrocasnicelor, al motoarelor industriale și aerospațial. Cu sediul în Istanbul, compania produce strunguri CNC cu sisteme integrate de automatizare pentru a oferi clienților săi soluții de înaltă tehnologie. Cele trei principii ale sale - calitate, costuri și livrare - stau la baza unei abordări orientate către client. Akim Metal SMB deține acreditările ISO 9001, ISO/TS 16949 și ISO 14001.

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE AKIM METAL
Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

FANUC CNC oferă o îmbunătățire optimă a funcționalității strungului

Akim Metal SMB își folosește cunoștințele și experiența pentru a oferi clienților strunguri CNC de înaltă tehnologie cu automatizare integrată. Un bun exemplu sunt seriile TT850C și TT550C cu două turele, care dispun de un fus puternic, lunetă programabilă, turele servo controlate, contraputere programabilă și scule vii opționale. Pentru a controla aceste mașini avansate, compania se bazează pe sistemele CNC FANUC.

"Echipa noastră de cercetare și dezvoltare lucrează în strânsă legătură cu FANUC pentru a se asigura că clienții noștri pot profita din plin de infrastructura de control stabilă și fiabilă oferită de FANUC", dezvăluie Ali Fazil Böyet, director general la Akim Metal.

Grație unor soluții precum CNC-ul 0𝑖-TF Plus de la FANUC și tehnologiei superioare a motoarelor, utilizatorii strungului SMB pot efectua operații precum strunjirea frontală, strunjirea OD, strunjirea conică, găurirea, șanfrenarea, canelarea, strunjirea profilului, filetarea, tarodarea și tragerea matrițelor într-un mod rapid, extrem de repetabil și precis.

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner
Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

"În special, clienții noștri beneficiază de performanța superioară a comenzilor FANUC atunci când doresc să obțină o precizie ridicată în producția de piese excentrice, cum ar fi arborele cotit al motorului"

Citat declarație

Ali Fazil Böyet

Director general

Cu funcția dual-path oferită de FANUC 0𝑖-TF Plus, utilizatorii au posibilitatea de a gestiona două turele independent. Această funcție oferă o eficiență superioară în procesele de prelucrare complexe și pe mai multe axe, precum și timpi de ciclu rapizi. În cele din urmă, utilizatorii pot finaliza mai multe comenzi în mai puțin timp.

Dar sistemele CNC sunt doar o parte din oferta pusă la dispoziția Akim Metal SMB. Cu soluțiile de automatizare FANUC, constructorul de mașini-unelte se poate asigura că clienții săi beneficiază de o integrare robotică perfectă, de sisteme de schimbare a sculelor și de încărcare/descărcare automată, contribuind în același timp la procesele de digitalizare din fabrică prin protocoale de comunicare compatibile cu Industry 4.0.

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

"Datorită colaborării noastre solide cu FANUC, integrăm cele mai recente tehnologii de automatizare și CNC în procesele noastre de producție și continuăm să producem mașini performante și fiabile", afirmă el. "În același timp, colaborarea noastră strânsă cu echipa de service și inginerie FANUC din Türkiye permite proceselor noastre de producție eficiente să continue fără întrerupere."

Akim Metal SMB spune că duce producția companiei în viitor cu ajutorul tehnologiilor FANUC și face diferența în industrie cu mașini-unelte bazate pe automatizare și orientate spre transformarea digitală.

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

"Credem că cooperarea noastră cu FANUC - care combină înaltă precizie, calitate și eficiență - va continua să aducă contribuții semnificative la viitoarele tehnologii de producție", conchide Ali Fazil Böyet.

Get Inspired

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.