HAGE Sondermaschinenbau
Colaborarea fără fricțiuni oferă rezultate optime
HAGE Sondermaschinenbau și-a propus să dezvolte o mașină automată de sudură prin frecare și amestecare pentru tăvile bateriilor EV, necesitând o capacitate cu mai multe axe. Aceștia au încheiat un parteneriat cu FANUC, care a furnizat CNC-ul 30𝑖-B Plus și robotul pe șase axe M-900𝑖B/330L, împreună cu asistență extinsă. Cu ajutorul tehnologiei și asistenței FANUC, HAGE Sondermaschinenbau a finalizat sistemul avansat de sudare în 10 luni. Primele sisteme sunt acum operaționale la instalația clientului.
Robotică și automatizare pentru industria aerospațialăRobotică și automatizare pentru industria autoVehicule electrice
Share
Mașină automatizată de sudură prin fricțiune cu mai multe axe.
CNC 30𝑖-B Plus și robot cu braț articulat pe șase axe M-900𝑖B/330L.
Curs de formare cuprinzător.
Programare simulare FANUC ROBOGUIDE și CNC Guide.
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Studii de caz
Applications
Industries
Studii de caz FANUC
Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.
Toate aplicațiile
De la robotică de înaltă precizie la automatizare inteligentă, oferim soluțiile necesare pentru a vă îmbunătăți procesele de producție.
Robotică și automatizare pentru industria aerospațială
Robotica avansată FANUC: optimizează procesele de producție aerospațială.
Robotică și automatizare pentru industria auto
Excelență în industria auto: Soluțiile versatile de automatizare FANUC.
Vehicule electrice
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.