Mikron Plus
Automatizarea prelucrării cu roboți a rulmenților mari în formă de inel
A fost creată o celulă robotică pentru a prelucra rulmenți mari în formă de inel. Un robot FANUC R-2000𝑖C/210L, cu o capacitate de încărcare de 210 kg și senzor de vedere 3D, încarcă și descarcă inele într-un strung CNC vertical. Mikron Plus a folosit oscilația CNC Servo Learning de la FANUC pentru a rupe așchiile lungi în bucăți mai mici. Această soluție a crescut productivitatea, a redus costurile și a asigurat o precizie și o calitate ridicate, minimizând în același timp dependența de forță de muncă.
Share
FANUC R-2000𝑖Robot C/210L cu o capacitate de încărcare de 210 kilograme.
Robotizare cu o celulă cu sistem de încărcare-descărcare.
Senzorul de vedere 2D și 3D permite robotului să recunoască și să ridice inelele.
Funcția de oscilație Servo Learning de la FANUC previne așchiile lungi produse în timpul prelucrării care cauzează oprirea mașinii sau afectează calitatea produsului finit.
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Studii de caz
Aplicații
Industrii
Studii de caz FANUC
Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.
Asistarea mașinilor CNC
Automatizați asistarea mașinilor cu ajutorul roboților pentru a vă îmbunătăți semnificativ producția, oferind o precizie superioară și o funcționare continuă, spre deosebire de asistarea manuală. Creșteți eficiența, obțineți o producție constantă, reduceți costurile cu forța de muncă și adăugați valoare substanțială întregului proces de producție.
Inspecția vizuală robotică
Tehnologia de inspecție vizuală vă îmbunătățește procesele de producție cu sisteme automate bazate pe imagini care inspectează și analizează cu precizie obiectele. Soluțiile avansate de inspecție vizuală utilizează camere, senzori de vedere și software de ultimă generație pentru a capta și procesa imagini, a detecta defecte, a măsura dimensiuni și a se asigura că produsele dvs. îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate.
Strunjire CNC
Strunjirea CNC este un proces de prelucrare în care o unealtă de tăiere îndepărtează materialul de pe o piesă de prelucrat rotativă pentru a crea forme cilindrice precise. Este ideal pentru producerea de piese cu geometrii complexe și toleranțe strânse. Pentru a maximiza producția centrului de strunjire sau a strungului dumneavoastră, este esențial să aveți un CNC bun, capabil să gestioneze și să optimizeze o serie întreagă de procese de strunjire. În plus față de maximizarea productivității, un CNC bun vă va oferi, de asemenea, flexibilitatea de a reduce timpii de producție pentru loturile mici.
Toate industriile
Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, concepute pentru a optimiza și eficientiza orice proces de producție.