publicate 31.12.2025

Lansarea dispozitivului de poziționare H-Frame de la FANUC simplifică specificațiile sistemelor automate de sudare cu arc

Noul dispozitiv de poziționare H-Frame de la FANUC pentru piața europeană este proiectat pentru sarcini utile mari și precizie
Image of Dual Station H-Frame Positioner. 1500 kg version.

Noul dispozitiv de poziționare H-Frame de la FANUC pentru piața europeană este proiectat pentru sarcini utile mari și precizie, simplificând sarcinile de sudare cu arc electric care necesită coordonarea cu brațe robotice pe șase axe. Oferind mișcare sincronizată pentru o stabilitate sporită și fiind susținut de integrarea completă cu controlerele FANUC, adăugarea dispozitivului de poziționare H-Frame asigură faptul că producătorii nu mai trebuie să apeleze la un furnizor terț pentru acest echipament esențial pentru a-și îndeplini cerințele de sudare automată cu arc.

Dispozitivul de poziționare H-Frame robust, cu stație dublă, permite sudarea automată cu arc pe o parte și încărcarea și descărcarea fără întreruperi a pieselor pe cealaltă parte. Rezultatul? Sudare continuă automatizată și repetabilitate, scurtarea duratei ciclurilor, îmbunătățirea calității sudurii și creșterea profitabilității.

"Odată cu adăugarea acestei unități, suntem acum o sursă unică pentru soluții de sudare cu arc electric, oferind dispozitivul de poziționare H-Frame, robotul pentru sudarea cu arc electric, controlerul R-30𝑖B Plus, conectori și alte componente de sistem", explică Robert Koopman, Chief Technical Officer la FANUC Europe. "Utilizatorii finali și integratorii de sisteme nu mai trebuie să se aprovizioneze cu un dispozitiv de poziționare terță parte, simplificând astfel conectarea celulelor de sudare. În special, dispozitivele de poziționare utilizează tehnologiile noastre dovedite de control al mișcării de înaltă performanță și fiabilitate ridicată, susținute de disponibilitatea pieselor de schimb pentru întreaga durată de viață a produsului."

Dispozitivele de poziționare H-Frame montate pe podea dispun de un scut de sudură central și sunt disponibile în două versiuni care oferă o sarcină utilă maximă de 1500 kg sau 500 kg pe fiecare parte. Clienții pot alege dintr-o selecție de diametre de strunjire și lungimi de fixare.

Masa de indexare oferă interacțiuni centralizate standard FANUC la controlerul robotului FANUC, facilitând și mai mult integrarea perfectă a sistemului. Funcțiile software avansate și mișcarea coordonată asigură viteze de suprafață constante pentru a maximiza productivitatea și integritatea sudării cu arc.

În timp ce H-frame este cea mai comună configurație a dispozitivului de poziționare pentru sudare de pe piață, anumite aplicații pot beneficia de alte modele. FANUC este deja ocupată să își extindă noua gamă de dispozitive de poziționare pentru sudare cu configurații suplimentare care vor fi lansate în 2026: un concept cu cap și coadă și un design cu placă turnantă - ambele în diferite capacități/dimensiuni. Aceste noi dezvoltări vor contribui în continuare la extinderea gamei existente de dispozitive de poziționare FANUC, care cuprinde în prezent dispozitive de poziționare goale cu 1 axă, dispozitive de poziționare compacte cu 1 axă și dispozitive de poziționare cu 2 axe pentru o precizie, versatilitate și eficiență sporite în operațiunile de sudare cu arc.