FANUC ROBODRILL 𝑖HMI
Share
Experimentați o nouă eră de confort și eficiență cu FANUC ROBODRILL echipat cu LCD color de 10,4" pentru 𝑖HMI. Tehnologia noastră integrată 𝑖HMI revoluționează operațiunile dvs. de prelucrare prin furnizarea unei interfețe intuitive și ușor de utilizat. Proiectat ținând cont de nevoile dvs., panoul operatorului se mândrește cu o unitate de afișare plată fără întreruperi care poate rezista provocărilor uleiului de răcire, asigurând o performanță neîntreruptă. Iar pentru cei care doresc o flexibilitate și mai mare, oferim opțiunea de a face upgrade la un afișaj de tip panou tactil.
Cu tehnologia 𝑖HMI de la FANUC, ROBODRILL oferă nu numai precizie și fiabilitate, ci și o experiență de utilizare excepțională. Îmbrățișați viitorul mașinilor CNC și duceți operațiunile dvs. la noi înălțimi cu puterea 𝑖HMI.