/
Schimbător automat de scule
Schimbător automat de scule
Share
Schimbările de la sculă la sculă pe modelele ROBODRILL α-D𝑖B Plus sunt extrem de rapide - de la 0,9 secunde pe versiunile noastre standard la un incredibil 0,7 pe cele avansate. Tăiere la tăiere înseamnă 1,5 secunde pentru versiunile standard și 1,3 secunde pentru versiunile avansate.
- Principalele beneficii
- Caracteristici principale
Principalele beneficii
Beneficii pentru afacerea dvs.
Timp de ciclu mai scurt
Schimbătorul de scule de mare viteză cu un timp de schimbare de 0,7 secunde (menționat în versiunea avansată) reduce semnificativ timpii morți între schimbările de scule. Acest lucru se traduce prin finalizarea mai rapidă a lucrărilor de prelucrare.
Capacitate sporită și manipularea sculelor
Capacitatea de a susține până la 28 de unelte, împreună cu o turelă mai puternică, proiectată pentru scule mai mari și mai grele (până la 4 kg în versiunea avansată), oferă o versatilitate și o flexibilitate mult mai mari în prelucrarea unei game mai largi de piese.
Eficiență îmbunătățită și timp de funcționare a mașinilor
Construcția metalică solidă, axul BBT30 (cunoscut pentru rigiditate sporită) și evacuarea îmbunătățită a așchiilor (metode de răcire și de îndepărtare a așchiilor) contribuie la o funcționare mai fiabilă și mai eficientă a mașinii. Acest lucru reduce riscul de defecțiuni și asigură un timp de funcționare mai bun al mașinii.
Caracteristici principale
Caracteristici concepute pentru succesul dvs.
Schimbător de scule de mare viteză brevetat
Dotați-vă cu cea mai avansată flexibilitate și fiabilitate în prelucrare. Acest sistem se mândrește cu o capacitate de până la 28 de scule, toate ținute în siguranță într-o construcție metalică solidă, cea mai bună din clasa sa, cu un ax BBT30 pentru rigiditate superioară împotriva forțelor radiale.
Turelă mai puternică pentru scule mai mari
Dezlănțuiți un nou nivel de eficiență a prelucrării prin capacitatea versiunii avansate de a manevra scule de tăiere personalizate de până la 4 kg, cu o masă totală a sculei de 46 kg.
Lichid de răcire pentru curățarea conului (opțiune)
În timpul schimbării sculei, o unitate opțională de curățare a lichidului de răcire spală automat conul sculei și interiorul conului fusului. Acest lucru elimină așchiile agățate, asigurând o conectare curată și sigură pentru o precizie optimă de prelucrare.