The FANUC LR Mate/25-19A Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-20𝑖B/25C Élelmiszeripari és tisztatéri alkalmazásokhoz

Az M-20𝑖B/25C speciális fehér epoxi bevonattal készül, amely jelzi a tisztítószerekkel szembeni ellenálló képességét, így ideális a tisztatéri környezetekre jellemző napi lemosási műveletekhez, például a 2. élelmiszeripari területeken, illetve az orvosi, optikai, gyógyszeripari és elektronikai iparban. A modell megfelel az ilyen igényes környezetek szabványos követelményeinek (IP67) anélkül, hogy a robot sebességét vagy ismétlési pontosságát csökkentené. Karcsú, teljesen zárt kialakításának köszönhetően a tisztatéri robot nagy rugalmasságot biztosít, így sokoldalúan alkalmazható kompakt cellákban is. Ez a modell eléri az ISO 5 tisztatér-besorolást.
Robot teherbírás
25 kg
Robot kinyúlás
1835 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Élelmiszeripari szakértő

Kerülje el a szennyeződés kockázatát NSF-H1 élelmiszeripari-minőségű zsírral. Élvezze a mosásálló tervezés előnyeit fehér epoxi bevonattal, rozsdagátló csavarokkal és IP67-es besorolással.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Tisztatéri használatra kész

Megfelel a tisztatéri követelményeknek, higiénikus tervezéssel, fehér epoxi bevonattal, rozsdagátló csavarokkal és ISO 5 szabvánnyal.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Magasabb termelékenység

Növelje termelékenységét nagy teljesítményű szervomotorokkal és rendkívül merev karral a nagy gyorsulás és gyors ciklusidő elérése érdekében. Élvezze a sima, rezgésmentes mozgást még nagy üzemi sebességnél is.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximális rugalmasság

Használja ki ennek a sokoldalú robotmodellnek az előnyeit, amely mennyezeti, padlós és tetszőleges szögű rögzítési lehetőségekkel rendelkezik, így tökéletesen alkalmas szűk helyekre, ahol a rugalmasság elengedhetetlen.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
25 kg
Robot kinyúlás
1835 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

M-20 sorozat

Kategóriájukban piacvezetők hasznos teherbírás, kinyúlás és tengelysebesség terén. Ismerje meg az M-20 sorozatot most!

Inspirálódjon