Skip to main content
FANUC 30饾憱-LB Plus CNC for Laser delivers superior precision and efficiency.

30饾憱-LB Plus

Precisi贸n redefinida para el mecanizado por l谩ser. Revolucione su producci贸n con nuestro CNC FANUC 30饾憱-LB Plus para l谩ser, dise帽ado para ofrecer una precisi贸n y eficiencia superiores. Este sistema destaca en el procesamiento l谩ser, ofreciendo un control de alta velocidad sobre diversas m谩quinas l谩ser. Aumenta el rendimiento a la vez que minimiza el consumo de energ铆a, haciendo que las operaciones sean m谩s sostenibles y rentables. Con la capacidad a帽adida del mecanizado l谩ser en 5 ejes, proporciona una precisi贸n y flexibilidad sin precedentes, permitiendo geometr铆as complejas y dise帽os intrincados. Ideal para empresas innovadoras y concienciadas con el medio ambiente, nuestro FANUC 30饾憱-LB Plus se convierte en una inversi贸n fundamental para las empresas que persiguen el avance tecnol贸gico y la excelencia operativa.
M谩ximo total de ejes controlados / por canal
32/24
M谩ximo de ejes de cabezal / por canal
4/3
N煤mero m谩ximo de canales controlados
4

Ventajas para su empresa

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Mayor precisi贸n y velocidad

Aumente la eficiencia de la producci贸n con el FANUC 30饾憱-LB Plus, que ofrece velocidad y precisi贸n de vanguardia para obtener resultados de alta calidad de forma constante.
Pictogram for IoT Brain (IoT) in black. SVG format.

IA avanzada y aprendizaje autom谩tico

Adopte la fabricaci贸n inteligente con adaptabilidad impulsada por IA, optimizando el rendimiento y maximizando el tiempo de actividad.
Pictogram for IoT (Product) in black. SVG format.

Conectividad superior e Integraci贸n IoT

Mayor eficiencia con supervisi贸n y an谩lisis de datos en tiempo real, gracias a la perfecta integraci贸n de IoT.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Dise帽o duradero y fiable

El FANUC 30饾憱-LB Plus ofrece un rendimiento constante gracias a su robusta construcci贸n.
Icon for Customisation-Compensation-Adjustments. SVG format.

Soluciones personalizables

Satisfaga sus necesidades empresariales 煤nicas con el control multieje flexible y las diversas funciones l谩ser del FANUC 30饾憱-LB Plus, ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servicio primero

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Para personalizar

Illustration of FOCAS library

Biblioteca FOCAS

隆Impulse sus operaciones CNC! Con茅ctese f谩cilmente a su m谩quina CNC a trav茅s de Ethernet o fibra 贸ptica. Personalice funciones, modifique macroprogramas y disfrute de un acceso intuitivo a herramientas CNC avanzadas.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalizaci贸n de pantalla - FANUC PICTURE

Personalice a la perfecci贸n la interfaz del operador y las pantallas HMI para tareas complejas. Personalizaci贸n inigualable, interfaces mejoradas, funcionamiento fluido y paneles de control personalizados que garantizan la mejor experiencia de usuario.
Image of CNC screen. Startup tool

Setup Tools - FANUC Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, CNC Startup Tool

Mejore la eficacia de sus operaciones industriales con nuestras herramientas. Simplifique la programaci贸n, personalice los sistemas y consiga configuraciones eficientes y precisas para mejorar la productividad.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows庐 application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Impulse la automatizaci贸n con tecnolog铆a servo de vanguardia. Experimente la precisi贸n, la perfecta Integraci贸n y un rendimiento 贸ptimo. Duraderos, energ茅ticamente eficientes y con asistencia personal
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Seleccione motores y amplificadores con facilidad utilizando FANUC Servo Sizer. Introduzca sus especificaciones y condiciones de funcionamiento para obtener recomendaciones 贸ptimas de motores y amplificadores. Gratuito y f谩cil de usar.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensaci贸n t茅rmica de desplazamiento AI

Experimente una precisi贸n y eficacia inigualables en maquinaria industrial. Nuestra soluci贸n minimiza el desplazamiento t茅rmico, garantizando una precisi贸n constante, un menor tiempo de inactividad y una mayor productividad.

Descubra la serie de productos

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30饾憱 / 31饾憱 /32饾憱-MODELO Serie B Plus

Dise帽ados para satisfacer las demandas de la fabricaci贸n moderna, estos potentes CNCs ofrecen una tecnolog铆a de control inigualable, funcionalidad personalizable y conexi贸n sin problemas. Explore ahora nuestra serie 30饾憱 / 31饾憱 /32饾憱-MODEL B Plus.

Insp铆rese

Insp铆rese en el 茅xito de los dem谩s

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98 conf铆a en la alta calidad de los equipos y el servicio de FANUC

Cuando se trata de automatizar una f谩brica, la fiabilidad de los sistemas es tan importante como su eficiencia. Un excelente servicio de mantenimiento y reparaci贸n puede marcar la diferencia.