Pokud jde o proces vstřikování plastů, představují pro většinu výrobců klíčová kritéria konzistence, opakovatelnost a přesnost. V tomto ohledu vynikají elektrické vstřikovací stroje. Jsou stabilnější než hydraulické stroje a umožňují dosáhnout přesného vstřikování pomocí konzistentních sad parametrů, které stroj po nastavení sleduje a řídí. Tyto stroje zajišťují lepší kvalitu dílů, dosahují pokaždé stejně kvalitních výsledků a vzhledem k výraznému omezení manuálních vstupů těží také z lepších časů provozu a cyklů. Kromě těchto výhod nabízejí kvalitní elektrické vstřikovací stroje řadu dalších funkcí a výhod, které je činí ještě efektivnějšími.
Od plně elektrického vstřikovacího stroje ROBOSHOT společnosti FANUC mohou zákazníci očekávat vysokou efektivitu výroby, nízké náklady na energii a hlučnost ve spojení se skvělou technickou podporou a servisem.
Velkoobjemové plastové díly; tenké stěny; nulové vady; krátké dodací lhůty pro automobilový průmysl; poptávka po vysoké energetické účinnosti. Stále větší počet výrobců bojuje s těmito běžnými výzvami investicemi do vysoce výkonných, plně elektrických vstřikovacích strojů ROBOSHOT od společnosti FANUC. Mezi ně patří i společnost SIMON Plastics.
Nabízíme řešení, která zkvalitní vaše výrobní procesy, od vysoce přesných robotů až po inteligentní automatizaci.