The FANUC Roboshot α-S450iB large capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Large capacity

Tento stroj je navržen tak, aby splňoval přísné poptávky automobilového průmyslu, technického lisování, balení a průmyslu spotřebních dílů, a poskytuje bezkonkurenční přesnost a efektivitu. Důvěřují mu přední výrobci po celém světě a zajišťuje bezproblémové výrobní procesy a špičkovou kvalitu konečných produktů.
Nosnost
4500 kN | 450 tonf
Rozteč vodicích tyčí, V×H
920x920 mm
Průměr šneku (mm)
68, 72, 80, 90, 100 mm
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannost

Řada ROBOSHOT a-SiB nabízí rychlejší dobu odezvy, rychlost vstřikování, vyšší standardní vstřikovací tlaky, širší možnosti průměru šneku a možnost čtyřosého servořízení.
Function to estimate the power consumption in advance

Nejnižší spotřeba energie

Technologie servopohonů FANUC a rekuperace energie snižují spotřebu energie robota ROBOSHOT o 50-70 % oproti hydraulice a o 10-15 % oproti konkurenci. Nízké nároky na údržbu, vysoká doba provozuschopnosti a menší počet dílů znamenají nejnižší celkové náklady na vlastnictví.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Přesnost a preciznost

ROBOSHOT používá pro přesné řízení servopohony FANUC CNC, které nabízejí nejrychlejší zrychlení a zajišťují špičkovou přesnost, spolehlivost, řízení pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Spolehlivost CNC na světové úrovni

Díky 65 letům vývoje se FANUC ROBOSHOT může pochlubit nejspolehlivějším CNC řízením na světě. Uživatelsky přívětivé a se standardními rozhraními zajišťuje rychlé zpracování a konzistentní kvalitu dílů
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Nejnižší náklady na vlastnictví

ROBOSHOT vyniká minimalizací nákladů na vlastnictví díky nízké údržbě, vysoké provozuschopnosti, menšímu počtu komponent a minimálnímu opotřebení. Rozlučte se s obavami o náklady na vlastnictví.
Test Description

Doživotní podpora stroje

Díky více než 35 letům zkušeností a oddanosti přesnosti zajišťuje společnost FANUC vysokou spolehlivost při výrobě vysoce kvalitních výrobků s dlouhou životností a podporuje zákazníky při dosahování e
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Odolnost a dlouhá životnost

Společnost FANUC nabízí sadu funkcí preventivní údržby, které vám umožní prodloužit životnost stroje, což vede ke snížení nákladů, maximalizaci doby provozu a zvýšení bezpečnosti.

Technické specifikace

Upínací jednotka
Upínací mechanismus
Double toggle
Nosnost
4500 kN | 450 tonf
Nosnost (zvýšená)
5000 kN | 500 tonf
Maximální a minimální výška formy – jednoduchá deska
1000-350 mm
Upínací zdvih
900 mm
Průměr polohovacího kroužku
200 mm
Rozteč vodicích tyčí, V×H
920x920 mm
Velikost desky, H×V
1300x1300 mm
Minimální velikost formy, H×V
535x535 mm
Maximum mould weight - Single platen
4500-4500 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhazovače
250 mm
Maximální síla vyhazovače
150 kN | 15.0 tonf
Vstřikovací jednotka
Průměr šneku (mm)
68
72
80
90
100
Zdvih vstřikování (mm)
300
320
360
360
360
Max. vstřikovací objem (cm³)
1090
1303
1810
2290
2827
Síla dotyku trysky
30 kN | 3.0 tonf
Síla dotyku trysky (zvýšená)
50 kN | 5.0 tonf
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
180
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
280
280
250
200
160
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
280
280
250
200
160
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
653
732
904
1145
1413
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
200
200
200
200
200
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
29.7 | t
Šnek a válec
Počet topných zón
4
4
4
4
4
Počet pyrometrů
1 Nozzle
Celkový příkon topení (kW)
29.3
31.3
32.1
36.1
39.3

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Řada ROBOSHOT

Rychlé vstřikování, přesnost a preciznost. Prozkoumejte naši řadu ROBOSHOT!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizované zdroje a udržitelné lisování díky společnosti FANUC

V odvětví potravinářského balení musí být výroba rychlá, spolehlivá a čistá. Není divu, že si společnost Poloplast vybrala vstřikovací stroje ROBOSHOT od společnosti FANUC. Kromě okamžitého zvýšení efektivity a úspory energie umožňují pokročilé softwarové funkce strojů společnosti dále sledovat a zvyšovat produktivitu a zároveň rozšiřovat sortiment biologicky rozložitelných výrobků.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Stroje FANUC ROBOSHOT zjednodušují práci pro společnost SIMON

Velkoobjemové plastové díly; tenké stěny; nulové vady; krátké dodací lhůty pro automobilový průmysl; poptávka po vysoké energetické účinnosti. Stále větší počet výrobců bojuje s těmito běžnými výzvami investicemi do vysoce výkonných, plně elektrických vstřikovacích strojů ROBOSHOT od společnosti FANUC. Mezi ně patří i společnost SIMON Plastics.