The FANUC Roboshot α-S300iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Malá kapacita

Díky důrazu na přesnost a spolehlivost se tento stroj těší důvěře předních výrobců, protože je schopen poskytovat konzistentní kvalitu v celé řadě aplikací. Ať už se jedná o lisování složitých lékařských součástí, automobilových dílů nebo technických komponent, model 𝛼-S300𝑖B Small Capacity zajišťuje optimální výkon, a je tak preferovanou volbou pro poptávku po výrobě.
Nosnost
3000 kN | 300 tonf
Rozteč vodicích tyčí, V×H
810x710 mm
Průměr šneku (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannost

Řada ROBOSHOT a-SiB nabízí rychlejší dobu odezvy, rychlost vstřikování, vyšší standardní vstřikovací tlaky, širší možnosti průměru šneku a možnost čtyřosého servořízení.
Function to estimate the power consumption in advance

Nejnižší spotřeba energie

Technologie servopohonů FANUC a rekuperace energie snižují spotřebu energie robota ROBOSHOT o 50-70 % oproti hydraulice a o 10-15 % oproti konkurenci. Nízké nároky na údržbu, vysoká doba provozuschopnosti a menší počet dílů znamenají nejnižší celkové náklady na vlastnictví.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Přesnost a preciznost

ROBOSHOT používá pro přesné řízení servopohony FANUC CNC, které nabízejí nejrychlejší zrychlení a zajišťují špičkovou přesnost, spolehlivost, řízení pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Spolehlivost CNC na světové úrovni

Díky 65 letům vývoje se FANUC ROBOSHOT může pochlubit nejspolehlivějším CNC řízením na světě. Uživatelsky přívětivé a se standardními rozhraními zajišťuje rychlé zpracování a konzistentní kvalitu dílů
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Nejnižší náklady na vlastnictví

ROBOSHOT vyniká minimalizací nákladů na vlastnictví díky nízké údržbě, vysoké provozuschopnosti, menšímu počtu komponent a minimálnímu opotřebení. Rozlučte se s obavami o náklady na vlastnictví.
Test Description

Doživotní podpora stroje

Díky více než 35 letům zkušeností a oddanosti přesnosti zajišťuje společnost FANUC vysokou spolehlivost při výrobě vysoce kvalitních výrobků s dlouhou životností a podporuje zákazníky při dosahování e
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Odolnost a dlouhá životnost

Společnost FANUC nabízí sadu funkcí preventivní údržby, které vám umožní prodloužit životnost stroje, což vede ke snížení nákladů, maximalizaci doby provozu a zvýšení bezpečnosti.

Technické specifikace

Upínací jednotka
Upínací mechanismus
Double toggle
Nosnost
3000 kN | 300 tonf
Nosnost (zvýšená)
3500 kN | 350 tonf
Maximální a minimální výška formy – jednoduchá deska
650-300 mm
Maximální a minimální výška formy – jednoduchá deska (zvýšená)
750-300 mm
Upínací zdvih
600 mm
Průměr polohovacího kroužku
160 mm
Rozteč vodicích tyčí, V×H
810x710 mm
Velikost desky, H×V
1130x1030 mm
Minimální velikost formy, H×V
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhazovače
200 mm
Maximální síla vyhazovače
80 kN | 8.0 tonf
Vstřikovací jednotka
Průměr šneku (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Zdvih vstřikování (mm)
150
150
150
176
176
208
260
Max. vstřikovací objem (cm³)
121
153
188
268
318
442
640
Síla dotyku trysky
30 kN | 3.0 tonf
Síla dotyku trysky (zvýšená)
50 kN | 5.0 tonf
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
280 (high duty)
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
225
285
351
425
506
594
689
Max. vstřikovací tlak (režim vysokotlakého plnění) (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
13.7 | - t
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
350
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Max. vstřikovací tlak (režim vysokotlakého plnění) (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
13.7 | - t
Šnek a válec
Počet topných zón
3
3
3
3
3
3
4
Počet pyrometrů
1 Nozzle
Celkový příkon topení (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Řada ROBOSHOT

Rychlé vstřikování, přesnost a preciznost. Prozkoumejte naši řadu ROBOSHOT!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY na cestě k efektivitě s ROBOSHOTem

Od plně elektrického vstřikovacího stroje ROBOSHOT společnosti FANUC mohou zákazníci očekávat vysokou efektivitu výroby, nízké náklady na energii a hlučnost ve spojení se skvělou technickou podporou a servisem.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizované zdroje a udržitelné lisování díky společnosti FANUC

V odvětví potravinářského balení musí být výroba rychlá, spolehlivá a čistá. Není divu, že si společnost Poloplast vybrala vstřikovací stroje ROBOSHOT od společnosti FANUC. Kromě okamžitého zvýšení efektivity a úspory energie umožňují pokročilé softwarové funkce strojů společnosti dále sledovat a zvyšovat produktivitu a zároveň rozšiřovat sortiment biologicky rozložitelných výrobků.