The FANUC Roboshot α-S150iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B Malá kapacita

Zažijte spolehlivost a přesnost se středně velkým modelem vstřikovacího stroje ROBOSHOT řady 𝑖B, který je navržen tak, aby vyhověl různorodým potřebám výrobců konektorů, automobilového průmyslu, firem z oblasti elektroniky, dodavatelů zdravotnické techniky i výrobců spotřebního zboží. Díky špičkovému výkonu a schopnosti zpracovávat tekutý silikon (LSR) je tento stroj ideální volbou pro široké spektrum aplikací. Osvědčený model a-S150𝑖B s menší uzavírací silou je oblíbenou volbou napříč průmyslovými odvětvími a zaručuje konzistentní kvalitu.
Nosnost
1500 kN | 150 tonf
Rozteč vodicích tyčí, V×H
560x510 mm
Průměr šneku (mm)
22, 26, 28, 32, 36, 40, 44 mm
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannost

Řada ROBOSHOT a-SiB nabízí rychlejší dobu odezvy, rychlost vstřikování, vyšší standardní vstřikovací tlaky, širší možnosti průměru šneku a možnost čtyřosého servořízení.
Function to estimate the power consumption in advance

Nejnižší spotřeba energie

Technologie servopohonů FANUC a rekuperace energie snižují spotřebu energie robota ROBOSHOT o 50-70 % oproti hydraulice a o 10-15 % oproti konkurenci. Nízké nároky na údržbu, vysoká doba provozuschopnosti a menší počet dílů znamenají nejnižší celkové náklady na vlastnictví.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Přesnost a preciznost

ROBOSHOT používá pro přesné řízení servopohony FANUC CNC, které nabízejí nejrychlejší zrychlení a zajišťují špičkovou přesnost, spolehlivost, řízení pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Spolehlivost CNC na světové úrovni

Díky 65 letům vývoje se FANUC ROBOSHOT může pochlubit nejspolehlivějším CNC řízením na světě. Uživatelsky přívětivé a se standardními rozhraními zajišťuje rychlé zpracování a konzistentní kvalitu dílů
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Nejnižší náklady na vlastnictví

ROBOSHOT vyniká minimalizací nákladů na vlastnictví díky nízké údržbě, vysoké provozuschopnosti, menšímu počtu komponent a minimálnímu opotřebení. Rozlučte se s obavami o náklady na vlastnictví.
Test Description

Doživotní podpora stroje

Díky více než 35 letům zkušeností a oddanosti přesnosti zajišťuje společnost FANUC vysokou spolehlivost při výrobě vysoce kvalitních výrobků s dlouhou životností a podporuje zákazníky při dosahování e
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Odolnost a dlouhá životnost

Společnost FANUC nabízí sadu funkcí preventivní údržby, které vám umožní prodloužit životnost stroje, což vede ke snížení nákladů, maximalizaci doby provozu a zvýšení bezpečnosti.

Technické specifikace

Upínací jednotka
Upínací mechanismus
5 Point double toggle
Nosnost
1500 kN | 150 tonf
Nosnost (zvýšená)
1800 kN | 180 tonf
Maximální a minimální výška formy – jednoduchá deska
575-275 mm
Maximální a minimální výška formy – jednoduchá deska (zvýšená)
675-275 mm
Maximální a minimální výška formy – dvojitá deska
500-200 mm
Maximální a minimální výška formy – dvojitá deska (zvýšená)
600-200 mm
Upínací zdvih
440 mm
Průměr polohovacího kroužku
160 mm
Rozteč vodicích tyčí, V×H
560x510 mm
Velikost desky, H×V
800x750 mm
Minimální velikost formy, H×V
325x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
1060-800 Pohyblivá-pevná
Maximum mould weight - Double platen
800-800 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhazovače
150 mm
Maximální síla vyhazovače
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Vstřikovací jednotka
Průměr šneku (mm)
22
26
28
32
36
40
44
Zdvih vstřikování (mm)
75
95
95
128
144
144
160
Max. vstřikovací objem (cm³)
29
50
58
103
147
181
243
Síla dotyku trysky
15 kN | 1.5 tonf
Síla dotyku trysky (zvýšená)
30 kN | 3.0 tonf
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
200 (high duty)
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
-
-
-
250
200
180
-
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
-
-
-
220
200
180
-
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
-
-
-
160
203
251
-
Max. vstřikovací tlak (režim vysokotlakého plnění) (MPa)
-
-
-
270
220
-
-
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
-
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
6.15 | ≈ 6.4 t
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
350
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
-
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
-
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
133
185
215
281
356
439
-
Max. vstřikovací tlak (režim vysokotlakého plnění) (MPa)
340
340
320
270
220
-
-
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
-
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
6.15 | ≈ 6.4 t
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
350 (high pressure)
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
-
-
-
290
260
210
170
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
-
-
-
230
220
210
170
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
-
-
-
281
356
439
532
Max. vstřikovací tlak (režim vysokotlakého plnění) (MPa)
-
-
-
350
350
350
350
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
400
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
6.25 | ≈ 6.5 t
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
550
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
290
260
220
170
-
-
-
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
260
260
220
170
-
-
-
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
209
292
338
442
-
-
-
Max. vstřikovací tlak (režim vysokotlakého plnění) (MPa)
340
-
-
-
-
-
-
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
450
450
450
450
-
-
-
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
6.15 | ≈ 6.4 t
Šnek a válec
Počet topných zón
3
3
3
3
3
3
3
Počet pyrometrů
1 Nozzle
Celkový příkon topení (kW)
3.9
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
11.3

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Řada ROBOSHOT

Rychlé vstřikování, přesnost a preciznost. Prozkoumejte naši řadu ROBOSHOT!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY na cestě k efektivitě s ROBOSHOTem

Od plně elektrického vstřikovacího stroje ROBOSHOT společnosti FANUC mohou zákazníci očekávat vysokou efektivitu výroby, nízké náklady na energii a hlučnost ve spojení se skvělou technickou podporou a servisem.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

Výrobce kosmetiky vidí krásu automatizace FANUC

Společnost Erkul Cosmetics v Turecku využívá nesčetné množství výhod v oblasti kvality a efektivity, které poskytují různé vysoce výkonné automatizační produkty FANUC. Tento rychle rostoucí kosmetický podnik se snaží nastavit měřítka pro výrobu ve svém odvětví s podporou konkurenčních výhod, které poskytují FANCU řešení.