FANUC ROBOSHOT balíčky MIM (Metal Injection Moulding – vstřikování kovů) a CIM (Ceramic Injection Moulding – vstřikování keramiky) představují revoluční řešení pro výrobu přesných komponentů. MIM je ekonomická metoda pro výrobu malých, složitě tvarovaných dílů, jako jsou šrouby, zatímco CIM je ideální pro výrobu velkosériových dílů, například rotoru turbodmychadla nebo axiálních ložisek, jejichž obrábění by bylo jinak velmi nákladné. Tyto pokročilé technologie vstřikování zaručují vysoce kvalitní výrobu s výjimečnou přesností a efektivitou, díky čemuž jsou nezbytné pro širokou škálu průmyslových aplikací.
KLÍČOVÉ VÝHODY
KLÍČOVÉ VÝHODY
Výhody pro vaši firmu
Zvýšená přesnost a kvalita
Tyto technologie lisování zajišťují vysokou přesnost a špičkovou kvalitu. MIM vyrábí malé součásti s vynikající povrchovou úpravou, zatímco CIM zaručuje trvanlivost a přesnost keramických dílů, které jsou klíčové pro aplikace, jako jsou rotory turbodmychadel a axiální ložiska.
Všestrannost
Obě metody nabízejí bezkonkurenční flexibilitu designu. MIM umožňuje vytvářet složité tvary a geometrie kovových dílů a CIM umožňuje důslednou výrobu detailních keramických součástí, což podporuje inovace a efektivitu při designu a výrobě výrobků.
Nákladově efektivní výroba
Technologie MIM i CIM výrazně snižují výrobní náklady. MIM je ideální pro malé, složité díly, zatímco CIM vyniká při hospodárné velkosériové výrobě složitých keramických dílů, čímž snižuje množství odpadu a náklady na pracovní sílu.
Opakovatelnost a konzistence
Řídicí jednotka CNC v systému FANUC ROBOSHOT zajišťuje dlouhodobou opakovatelnost a zachovává stejnou vysokou kvalitu při stejných parametrech. Tím se eliminuje potřeba úprav parametrů, zkracují se prostoje a šetří peníze.
Provozní efektivita
Bez nutnosti nastavování parametrů se výrazně zvyšuje efektivita provozu. To vede ke zkrácení prostojů, zajištění nepřetržitého chodu výroby s konstantní kvalitou a v konečném důsledku k úspoře nákladů a zvýšení produktivity.
Stabilita
Vynikající technologie řízení CNC společnosti FANUC ROBOSHOT zajišťuje vynikající stabilitu, což vede k nižší míře zmetkovitosti ve srovnání s jinými systémy. Tato stabilita znamená méně odpadu a méně vyřazených dílů, což šetří peníze a zvyšuje celkovou efektivitu výroby.