The FANUC Roboshot α-S130iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S130𝑖B

Tento stroj je navržen tak, aby vynikal v oblasti výroby konektorů, automobilů, elektroniky, zdravotnických přístrojů a spotřebního zboží a je základním kamenem efektivních vstřikovacích procesů. Je proslulý svou schopností zpracovávat materiály z tekutého silikonového kaučuku (LSR) a je preferovanou volbou pro všestranné aplikace, díky čemuž je oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.
Nosnost
1300 kN | 130 tonf
Rozteč vodicích tyčí, V×H
530x530 mm
Průměr šneku (mm)
26, 28, 32, 36, 40 mm
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannost

Řada ROBOSHOT a-SiB nabízí rychlejší dobu odezvy, rychlost vstřikování, vyšší standardní vstřikovací tlaky, širší možnosti průměru šneku a možnost čtyřosého servořízení.
Function to estimate the power consumption in advance

Nejnižší spotřeba energie

Technologie servopohonů FANUC a rekuperace energie snižují spotřebu energie robota ROBOSHOT o 50-70 % oproti hydraulice a o 10-15 % oproti konkurenci. Nízké nároky na údržbu, vysoká doba provozuschopnosti a menší počet dílů znamenají nejnižší celkové náklady na vlastnictví.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Přesnost a preciznost

ROBOSHOT používá pro přesné řízení servopohony FANUC CNC, které nabízejí nejrychlejší zrychlení a zajišťují špičkovou přesnost, spolehlivost, řízení pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Spolehlivost CNC na světové úrovni

Díky 65 letům vývoje se FANUC ROBOSHOT může pochlubit nejspolehlivějším CNC řízením na světě. Uživatelsky přívětivé a se standardními rozhraními zajišťuje rychlé zpracování a konzistentní kvalitu dílů
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Nejnižší náklady na vlastnictví

ROBOSHOT vyniká minimalizací nákladů na vlastnictví díky nízké údržbě, vysoké provozuschopnosti, menšímu počtu komponent a minimálnímu opotřebení. Rozlučte se s obavami o náklady na vlastnictví.
Test Description

Doživotní podpora stroje

Díky více než 35 letům zkušeností a oddanosti přesnosti zajišťuje společnost FANUC vysokou spolehlivost při výrobě vysoce kvalitních výrobků s dlouhou životností a podporuje zákazníky při dosahování e
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Odolnost a dlouhá životnost

Společnost FANUC nabízí sadu funkcí preventivní údržby, které vám umožní prodloužit životnost stroje, což vede ke snížení nákladů, maximalizaci doby provozu a zvýšení bezpečnosti.

Technické specifikace

Upínací jednotka
Upínací mechanismus
5 Point double toggle
Nosnost
1300 kN | 130 tonf
Maximální a minimální výška formy – jednoduchá deska
570-200 mm
Maximální a minimální výška formy – jednoduchá deska (zvýšená)
670-200 mm
Upínací zdvih
400 mm
Průměr polohovacího kroužku
125 mm
Rozteč vodicích tyčí, V×H
530x530 mm
Velikost desky, H×V
730x730 mm
Minimální velikost formy, H×V
300x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
750-750 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhazovače
100 mm
Maximální síla vyhazovače
25 kN | 2.5 tonf / Increased (60 kN | 6.0 tonf)
Vstřikovací jednotka
Průměr šneku (mm)
26
28
32
36
40
Zdvih vstřikování (mm)
95
95
128
144
144
Max. vstřikovací objem (cm³)
50
58
103
147
181
Síla dotyku trysky
15 kN | 1.5 tonf
Síla dotyku trysky (zvýšená)
30 kN | 3.0 tonf
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
200
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
290
270
250
190
160
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
260
240
220
190
160
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
106
123
160
203
251
Max. vstřikovací tlak (režim vysokotlakého plnění) (MPa)
340
320
270
220
-
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
300
300
300
300
300
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
4.9 | - t
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
200 (high duty)
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
-
-
250
200
180
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
-
-
220
200
180
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
-
-
160
203
251
Max. vstřikovací tlak (režim vysokotlakého plnění) (MPa)
-
-
270
220
-
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
-
-
450
450
450
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
4.9 | - t
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
350
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
290
270
250
190
160
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
260
240
220
190
160
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
185
215
281
356
439
Max. vstřikovací tlak (režim vysokotlakého plnění) (MPa)
340
320
270
220
-
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
450
450
450
450
450
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
4.9 | - t
Šnek a válec
Počet topných zón
3
3
3
3
3
Počet pyrometrů
1 Nozzle
Celkový příkon topení (kW)
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Řada ROBOSHOT

Rychlé vstřikování, přesnost a preciznost. Prozkoumejte naši řadu ROBOSHOT!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Leading Plastic Parts Producer Relies on Automated FANUC Solutions

All growing manufacturers need a reliable technology partner with innovative machines and solutions that can underpin success in the globally competitive market. Able to provide suitable testimony is Germany-based AKO Kunststoffe GmbH, a fourth-generation family-run injection moulding business that relies on around 30 FANUC ROBOSHOT all-electric injection moulding machines, including eight automated with FANUC industrial robots.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizované zdroje a udržitelné lisování díky společnosti FANUC

V odvětví potravinářského balení musí být výroba rychlá, spolehlivá a čistá. Není divu, že si společnost Poloplast vybrala vstřikovací stroje ROBOSHOT od společnosti FANUC. Kromě okamžitého zvýšení efektivity a úspory energie umožňují pokročilé softwarové funkce strojů společnosti dále sledovat a zvyšovat produktivitu a zároveň rozšiřovat sortiment biologicky rozložitelných výrobků.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Vstřikovací lisovna utváří svou budoucnost s FANUCem

Na trhu je k dispozici řada vstřikovacích strojů na plasty, ale většina moderních výrobců hledá základní soubor klíčových vlastností založených na flexibilitě, energetické účinnosti a výkonu. Vysoce výkonný stroj FANUC ROBOSHOT s možností rychlé výměny nástrojů a plně elektrickým pohonem s nízkou spotřebou energie je proto osvědčenou volbou pro každého výrobce plastových výrobků, který se chce stát konkurenceschopnějším a získat podíl na trhu. Mezi ty, kteří mohou poskytnout svědectví, patří maďarská společnost Viskiplast.