The FANUC Roboshot α-S450iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B

Tento stroj je navržen tak, aby vynikal v automobilovém průmyslu, při výrobě technických forem, balení a spotřebních dílů, a je důkazem precizního inženýrství. Je známý svou všestranností a robustností a zůstává preferovanou volbou pro výrobce, kteří hledají optimální efektivitu a kvalitu svých výrobních linek.
Nosnost
4500 kN | 450 tonf
Rozteč vodicích tyčí, V×H
920x920 mm
Průměr šneku (mm)
64, 68, 72, 80 mm
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannost

Řada ROBOSHOT a-SiB nabízí rychlejší dobu odezvy, rychlost vstřikování, vyšší standardní vstřikovací tlaky, širší možnosti průměru šneku a možnost čtyřosého servořízení.
Function to estimate the power consumption in advance

Nejnižší spotřeba energie

Technologie servopohonů FANUC a rekuperace energie snižují spotřebu energie robota ROBOSHOT o 50-70 % oproti hydraulice a o 10-15 % oproti konkurenci. Nízké nároky na údržbu, vysoká doba provozuschopnosti a menší počet dílů znamenají nejnižší celkové náklady na vlastnictví.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Přesnost a preciznost

ROBOSHOT používá pro přesné řízení servopohony FANUC CNC, které nabízejí nejrychlejší zrychlení a zajišťují špičkovou přesnost, spolehlivost, řízení pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Spolehlivost CNC na světové úrovni

Díky 65 letům vývoje se FANUC ROBOSHOT může pochlubit nejspolehlivějším CNC řízením na světě. Uživatelsky přívětivé a se standardními rozhraními zajišťuje rychlé zpracování a konzistentní kvalitu dílů
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Nejnižší náklady na vlastnictví

ROBOSHOT vyniká minimalizací nákladů na vlastnictví díky nízké údržbě, vysoké provozuschopnosti, menšímu počtu komponent a minimálnímu opotřebení. Rozlučte se s obavami o náklady na vlastnictví.
Test Description

Doživotní podpora stroje

Díky více než 35 letům zkušeností a oddanosti přesnosti zajišťuje společnost FANUC vysokou spolehlivost při výrobě vysoce kvalitních výrobků s dlouhou životností a podporuje zákazníky při dosahování e
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Odolnost a dlouhá životnost

Společnost FANUC nabízí sadu funkcí preventivní údržby, které vám umožní prodloužit životnost stroje, což vede ke snížení nákladů, maximalizaci doby provozu a zvýšení bezpečnosti.

Technické specifikace

Upínací jednotka
Upínací mechanismus
Double toggle
Nosnost
4500 kN | 450 tonf
Nosnost (zvýšená)
5000 kN | 500 tonf
Maximální a minimální výška formy – jednoduchá deska
1000-350 mm
Upínací zdvih
900 mm
Průměr polohovacího kroužku
200 mm
Rozteč vodicích tyčí, V×H
920x920 mm
Velikost desky, H×V
1300x1300 mm
Minimální velikost formy, H×V
535x535 mm
Maximum mould weight - Single platen
4500-4500 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhazovače
250 mm
Maximální síla vyhazovače
150 kN | 15.0 tonf
Vstřikovací jednotka
Průměr šneku (mm)
64
68
72
80
Zdvih vstřikování (mm)
280
300
320
320
Max. vstřikovací objem (cm³)
901
1090
1303
1608
Síla dotyku trysky
30 kN | 3.0 tonf
Síla dotyku trysky (zvýšená)
50 kN | 5.0 tonf
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
160
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
220
200
185
150
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
220
200
185
150
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
514
581
651
804
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
400
400
300
200
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
25.9 | t
Šnek a válec
Počet topných zón
4
4
4
4
Počet pyrometrů
1 Nozzle
Celkový příkon topení (kW)
28.9
29.5
30.9
30.9

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Řada ROBOSHOT

Rychlé vstřikování, přesnost a preciznost. Prozkoumejte naši řadu ROBOSHOT!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Vstřikovací lisovna utváří svou budoucnost s FANUCem

Na trhu je k dispozici řada vstřikovacích strojů na plasty, ale většina moderních výrobců hledá základní soubor klíčových vlastností založených na flexibilitě, energetické účinnosti a výkonu. Vysoce výkonný stroj FANUC ROBOSHOT s možností rychlé výměny nástrojů a plně elektrickým pohonem s nízkou spotřebou energie je proto osvědčenou volbou pro každého výrobce plastových výrobků, který se chce stát konkurenceschopnějším a získat podíl na trhu. Mezi ty, kteří mohou poskytnout svědectví, patří maďarská společnost Viskiplast.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizované zdroje a udržitelné lisování díky společnosti FANUC

V odvětví potravinářského balení musí být výroba rychlá, spolehlivá a čistá. Není divu, že si společnost Poloplast vybrala vstřikovací stroje ROBOSHOT od společnosti FANUC. Kromě okamžitého zvýšení efektivity a úspory energie umožňují pokročilé softwarové funkce strojů společnosti dále sledovat a zvyšovat produktivitu a zároveň rozšiřovat sortiment biologicky rozložitelných výrobků.