SCARA Robot SR-12iA

Wysoka obciążalność i niewielkie wymiary

Niewielkie, lekkie i poprowadzone wewnętrznie przewody nadają robotowi wyrazistego i eleganckiego wyglądu, minimalizując zajmowaną przestrzeń i ułatwiając integrację modelu FANUC SR-12iA z dowolną linią montażową lub pakującą. Wymiary montażowe 280 x 364 mm, masa 53 kg i zasięg 900 mm gwarantują maksymalne wykorzystanie dostępnego miejsca oraz szeroki zakres ruchów.

LICZBA OSI

4

ZASIĘG

900 mm

UDŹWIG

12 kg

POBIERZ ULOTKĘ

Opcje

Model SR-12iA będzie dostępny także z białym lakierem, zasłoniętym napędem osi Z i klasą ochrony IP65. Ten robot jest idealny do zastosowań związanym z przetwórstwem żywności.

Wystarczy mniejszy udźwig?

Odkryj FANUC SR-6iA

  • Obciążalność: 6 kg
  • Zasięg: 650 mm
  • Przesunięcie: 210 mm
Dowiedz się więcej