The FANUC Roboshot α-S50iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B

Dostosowany do potrzeb producentów z różnych branż, w tym przemysłu złączy, sek-tora motoryzacyjnego, elektronicznego, medycznego oraz produkcji dóbr konsumpcyjnych, ten model stanowi uosobienie niezawodności i wydajności. Niezależnie od tego, czy formujesz precyzyjne komponenty dla sektora motoryzacyjnego, czy produkujesz wysokiej jakości części elektroniczne, nasza seria 𝑖B gwarantuje powtarzalne rezultaty. Dzięki możliwości przetwarzania ciekłego silikonu (LSR) jest to najlepszy wybór do wszechstronnych zastosowań, co czyni go najczęściej wybieraną opcją przez wymagających producentów.
Tonaż
500 kN | 50 tonf
Rozstaw kolumn, H×V
360x320 mm
Średnica ślimaka (mm)
18, 20, 22, 26, 28, 32 mm
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zwiększona wszechstronność

Seria ROBOSHOT a-SiB oferuje krótszy czas reakcji, większą szybkość wtrysku, zwiększone standardowe ciśnienie wtrysku, szersze opcje średnicy ślimaka i możliwość sterowania serwomechanizmem w czterech osiach.
Function to estimate the power consumption in advance

Najniższe zużycie energii

Technologia serwomechanizmów FANUC oraz funkcja odzyskiwania energii redukują zużycie energii przez ROBOSHOT o 50-70% w porównaniu z systemami hydraulicznymi oraz o 10-15% w porównaniu z konkurencją. Niskie koszty konserwacji, wysoka dostępność oraz mniejsza liczba części oznaczają najniższy całkowity koszt posiadania (TCO).
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precyzja i dokładność

ROBOSHOT wykorzystuje serwonapędy CNC firmy FANUC do precyzyjnego sterowania, oferując najszybsze przyspieszenie oraz zapewniając najwyższą dokładność, niezawodność, kontrolę ruchu, położenia i ciśnienia.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Niezawodność CNC na światowym poziomie

Dzięki 65 latom rozwoju, FANUC ROBOSHOT może poszczycić się najbardziej niezawodnym sterowaniem CNC na świecie. Przyjazny dla użytkownika ze standardowymi interfejsami, zapewnia szybkie przetwarzanie i stałą jakość części.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najniższy koszt posiadania

ROBOSHOT wyróżnia się minimalizacją kosztów posiadania dzięki niskim wymaganiom konserwacyjnym, wysokiej dostępności, mniejszej liczbie komponentów i minimalnemu zużyciu. Pożegnaj się z obawami o koszty posiadania.
Test Description

Dożywotnia pomoc techniczna dla maszyn

Dzięki ponad 35-letniemu doświadczeniu i zaangażowaniu w precyzję, FANUC zapewnia wysoką niezawodność w produkcji trwałych, wysokojakościowych produktów, wspierając klientów w osiąganiu efektywnej pro

Specyfikacja techniczna

Zespół zaciskowy
Mechanizm zaciskowy
5 Point Double toggle
Tonaż
500 kN | 50 tonf
Tonaż (zwiększony)
650 kN | 65 tonf
Maksymalna i minimalna wysokość formy – pojedyncza płyta
410-210 mm
Maksymalna i minimalna wysokość formy – pojedyncza płyta (zwiększona)
460-210 mm
Maksymalna i minimalna wysokość formy – podwójna płyta
350-150 mm
Maksymalna i minimalna wysokość formy – podwójna płyta (zwiększona)
400-150 mm
Skok zacisku
250 mm
Średnica pierścienia pozycjonującego
125 mm
Rozstaw kolumn, H×V
360x320 mm
Rozmiar płyty, H×V
500x470 mm
Minimalny rozmiar formy, H×V
205x185 mm
Maximum mould weight - Single platen
300-220 Ruchoma-stacjonarna
Maximum mould weight - Double platen
220-220 Ruchoma-stacjonarna
Skok wypychacza
70 mm
Maksymalna siła wypychacza
20 kN | 2.0 tonf / (60 kN | 6.0 tonf)
Jednostka wtryskowa
Średnica ślimaka (mm)
18
20
22
26
28
32
Skok wtrysku (mm)
75
75
75
95
95
95
Maks. objętość wtrysku (cm³)
19
24
29
50
58
76
Siła dotyku dyszy
15 kN | 1.5 tonf
Siła dotyku dyszy (zwiększona)
30 kN | 3.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 1 (MPa)
280
310
290
240
220
180
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 2 (MPa)
260
280
260
210
190
150
Maks. szybkość wtrysku (cm³)
89
109
133
185
215
281
Maks. ciśnienie wtrysku (tryb napełniania wysokociśnieniowego) (MPa)
300
360
340
290
250
190
Maks. prędkość obrotowa ślimaka (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Masa maszyny Płyta pojedyncza | Płyta podwójna
2.85 | 2.9 t
Max. Injection Speed (mm/s)
550
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 1 (MPa)
280
310
280
200
170
-
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 2 (MPa)
260
280
260
190
170
-
Maks. szybkość wtrysku (cm³)
139
172
209
292
338
-
Maks. ciśnienie wtrysku (tryb napełniania wysokociśnieniowego) (MPa)
300
330
-
-
-
-
Maks. prędkość obrotowa ślimaka (min⁻¹)
450
450
450
450
450
-
Masa maszyny Płyta pojedyncza | Płyta podwójna
2.85 | 2.9 t
Ślimak i cylinder
Liczba stref grzewczych
3
3
3
3
3
3
Liczba pirometrów
1 Nozzle
Całkowita moc grzałek (kW)
3.1
3.5
3.8
6.5
7.2
8.4

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Seria ROBOSHOT

Szybkie tempo wtrysku, precyzja i dokładność. Poznaj naszą serię ROBOSHOT już teraz!

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY na drodze do efektywności dzięki ROBOSHOT

Wysoka wydajność produkcji, niskie koszty energii oraz niska emisja hałasu połączone z doskonałym wsparciem technicznym i serwisem – to, czego klienci mogą oczekiwać od w pełni elektrycznej wtryskarki ROBOSHOT firmy FANUC.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Zoptymalizowane zasoby i zrównoważony rozwój formowania dzięki FANUC

W branży pakowania żywności produkcja musi być szybka, niezawodna i czysta. Nic dziwnego, że firma Poloplast wybrała maszyny ROBOSHOT firmy FANUC do formowania wtryskowego. Oprócz natychmiastowej poprawy wydajności i oszczędności energii, zaawansowane funkcje oprogramowania maszyn umożliwiają firmie dalsze monitorowanie i zwiększanie produktywności przy jednoczesnym rozszerzaniu asortymentu produktów biodegradowalnych.