The FANUC Roboshot α-S300iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Mała pojemność

Skoncentrowana na precyzji i niezawodności, ta maszyna cieszy się zaufaniem wiodących producentów dzięki zdolności do zapewniania niezmiennej jakości w szerokim zakresie zastosowań. Niezależnie od tego, czy formowane są precyzyjne komponenty medyczne, części motoryzacyjne czy elementy techniczne, model o małej pojemności 𝛼-S300𝑖B gwarantuje optymalną wydajność, co czyni go optymalnym wyborem w wymagających środowiskach produkcyjnych.
Tonaż
3000 kN | 300 tonf
Rozstaw kolumn, H×V
810x710 mm
Średnica ślimaka (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zwiększona wszechstronność

Seria ROBOSHOT a-SiB oferuje krótszy czas reakcji, większą szybkość wtrysku, zwiększone standardowe ciśnienie wtrysku, szersze opcje średnicy ślimaka i możliwość sterowania serwomechanizmem w czterech osiach.
Function to estimate the power consumption in advance

Najniższe zużycie energii

Technologia serwomechanizmów FANUC oraz funkcja odzyskiwania energii redukują zużycie energii przez ROBOSHOT o 50-70% w porównaniu z systemami hydraulicznymi oraz o 10-15% w porównaniu z konkurencją. Niskie koszty konserwacji, wysoka dostępność oraz mniejsza liczba części oznaczają najniższy całkowity koszt posiadania (TCO).
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precyzja i dokładność

ROBOSHOT wykorzystuje serwonapędy CNC firmy FANUC do precyzyjnego sterowania, oferując najszybsze przyspieszenie oraz zapewniając najwyższą dokładność, niezawodność, kontrolę ruchu, położenia i ciśnienia.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Niezawodność CNC na światowym poziomie

Dzięki 65 latom rozwoju, FANUC ROBOSHOT może poszczycić się najbardziej niezawodnym sterowaniem CNC na świecie. Przyjazny dla użytkownika ze standardowymi interfejsami, zapewnia szybkie przetwarzanie i stałą jakość części.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najniższy koszt posiadania

ROBOSHOT wyróżnia się minimalizacją kosztów posiadania dzięki niskim wymaganiom konserwacyjnym, wysokiej dostępności, mniejszej liczbie komponentów i minimalnemu zużyciu. Pożegnaj się z obawami o koszty posiadania.
Test Description

Dożywotnia pomoc techniczna dla maszyn

Dzięki ponad 35-letniemu doświadczeniu i zaangażowaniu w precyzję, FANUC zapewnia wysoką niezawodność w produkcji trwałych, wysokojakościowych produktów, wspierając klientów w osiąganiu efektywnej pro
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Trwałość i długowieczność

FANUC oferuje zestaw funkcji konserwacji prewencyjnej, które pozwalają wydłużyć żywotność maszyny, co skutkuje obniżeniem kosztów, maksymalizacją czasu pracy oraz zwiększeniem bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna

Zespół zaciskowy
Mechanizm zaciskowy
Double toggle
Tonaż
3000 kN | 300 tonf
Tonaż (zwiększony)
3500 kN | 350 tonf
Maksymalna i minimalna wysokość formy – pojedyncza płyta
650-300 mm
Maksymalna i minimalna wysokość formy – pojedyncza płyta (zwiększona)
750-300 mm
Skok zacisku
600 mm
Średnica pierścienia pozycjonującego
160 mm
Rozstaw kolumn, H×V
810x710 mm
Rozmiar płyty, H×V
1130x1030 mm
Minimalny rozmiar formy, H×V
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Ruchoma-stacjonarna
Skok wypychacza
200 mm
Maksymalna siła wypychacza
80 kN | 8.0 tonf
Jednostka wtryskowa
Średnica ślimaka (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Skok wtrysku (mm)
150
150
150
176
176
208
260
Maks. objętość wtrysku (cm³)
121
153
188
268
318
442
640
Siła dotyku dyszy
30 kN | 3.0 tonf
Siła dotyku dyszy (zwiększona)
50 kN | 5.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
280 (high duty)
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Maks. szybkość wtrysku (cm³)
225
285
351
425
506
594
689
Maks. ciśnienie wtrysku (tryb napełniania wysokociśnieniowego) (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Maks. prędkość obrotowa ślimaka (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Masa maszyny Płyta pojedyncza | Płyta podwójna
13.7 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Maks. szybkość wtrysku (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Maks. ciśnienie wtrysku (tryb napełniania wysokociśnieniowego) (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Maks. prędkość obrotowa ślimaka (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Masa maszyny Płyta pojedyncza | Płyta podwójna
13.7 | - t
Ślimak i cylinder
Liczba stref grzewczych
3
3
3
3
3
3
4
Liczba pirometrów
1 Nozzle
Całkowita moc grzałek (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Seria ROBOSHOT

Szybkie tempo wtrysku, precyzja i dokładność. Poznaj naszą serię ROBOSHOT już teraz!

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY na drodze do efektywności dzięki ROBOSHOT

Wysoka wydajność produkcji, niskie koszty energii oraz niska emisja hałasu połączone z doskonałym wsparciem technicznym i serwisem – to, czego klienci mogą oczekiwać od w pełni elektrycznej wtryskarki ROBOSHOT firmy FANUC.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Zoptymalizowane zasoby i zrównoważony rozwój formowania dzięki FANUC

W branży pakowania żywności produkcja musi być szybka, niezawodna i czysta. Nic dziwnego, że firma Poloplast wybrała maszyny ROBOSHOT firmy FANUC do formowania wtryskowego. Oprócz natychmiastowej poprawy wydajności i oszczędności energii, zaawansowane funkcje oprogramowania maszyn umożliwiają firmie dalsze monitorowanie i zwiększanie produktywności przy jednoczesnym rozszerzaniu asortymentu produktów biodegradowalnych.