The FANUC Roboshot α-S220iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S220𝑖B

Zaprojektowana z myślą o perfekcji w branży złączy, sektorze motoryzacji, produkcji elektroniki, urządzeń medycznych oraz dóbr konsumpcyjnych, ta maszyna zapewnia niezmienną jakość i precyzję. Zaawansowana technologia formowania wielokompo-nentowego 2K gwarantuje niezrównaną elastyczność, czyniąc ją preferowanym wyborem do szerokiego wachlarza zastosowań w wielu branżach.
Tonaż
2200 kN | 220 tonf
Rozstaw kolumn, H×V
650x650 mm
Średnica ślimaka (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zwiększona wszechstronność

Seria ROBOSHOT a-SiB oferuje krótszy czas reakcji, większą szybkość wtrysku, zwiększone standardowe ciśnienie wtrysku, szersze opcje średnicy ślimaka i możliwość sterowania serwomechanizmem w czterech osiach.
Function to estimate the power consumption in advance

Najniższe zużycie energii

Technologia serwomechanizmów FANUC oraz funkcja odzyskiwania energii redukują zużycie energii przez ROBOSHOT o 50-70% w porównaniu z systemami hydraulicznymi oraz o 10-15% w porównaniu z konkurencją. Niskie koszty konserwacji, wysoka dostępność oraz mniejsza liczba części oznaczają najniższy całkowity koszt posiadania (TCO).
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precyzja i dokładność

ROBOSHOT wykorzystuje serwonapędy CNC firmy FANUC do precyzyjnego sterowania, oferując najszybsze przyspieszenie oraz zapewniając najwyższą dokładność, niezawodność, kontrolę ruchu, położenia i ciśnienia.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Niezawodność CNC na światowym poziomie

Dzięki 65 latom rozwoju, FANUC ROBOSHOT może poszczycić się najbardziej niezawodnym sterowaniem CNC na świecie. Przyjazny dla użytkownika ze standardowymi interfejsami, zapewnia szybkie przetwarzanie i stałą jakość części.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najniższy koszt posiadania

ROBOSHOT wyróżnia się minimalizacją kosztów posiadania dzięki niskim wymaganiom konserwacyjnym, wysokiej dostępności, mniejszej liczbie komponentów i minimalnemu zużyciu. Pożegnaj się z obawami o koszty posiadania.
Test Description

Dożywotnia pomoc techniczna dla maszyn

Dzięki ponad 35-letniemu doświadczeniu i zaangażowaniu w precyzję, FANUC zapewnia wysoką niezawodność w produkcji trwałych, wysokojakościowych produktów, wspierając klientów w osiąganiu efektywnej pro
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Trwałość i długowieczność

FANUC oferuje zestaw funkcji konserwacji prewencyjnej, które pozwalają wydłużyć żywotność maszyny, co skutkuje obniżeniem kosztów, maksymalizacją czasu pracy oraz zwiększeniem bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna

Zespół zaciskowy
Mechanizm zaciskowy
5 Point double toggle
Tonaż
2200 kN | 220 tonf
Maksymalna i minimalna wysokość formy – pojedyncza płyta
650-250 mm
Maksymalna i minimalna wysokość formy – pojedyncza płyta (zwiększona)
750-250 mm
Skok zacisku
550 mm
Średnica pierścienia pozycjonującego
160 mm
Rozstaw kolumn, H×V
650x650 mm
Rozmiar płyty, H×V
900x900 mm
Minimalny rozmiar formy, H×V
375x375 mm
Maximum mould weight - Single platen
1500-1500 Ruchoma-stacjonarna
Skok wypychacza
150 mm
Maksymalna siła wypychacza
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Jednostka wtryskowa
Średnica ślimaka (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Skok wtrysku (mm)
150
150
150
176
176
208
208
Maks. objętość wtrysku (cm³)
121
153
188
268
318
442
512
Siła dotyku dyszy
30 kN | 3.0 tonf
Siła dotyku dyszy (zwiększona)
50 kN | 5.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
200
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 1 (MPa)
310
310
260
220
190
160
-
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
-
Maks. szybkość wtrysku (cm³)
160
203
251
304
361
424
-
Maks. prędkość obrotowa ślimaka (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
-
Masa maszyny Płyta pojedyncza | Płyta podwójna
8.7 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
270 (high duty)
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Maks. szybkość wtrysku (cm³)
217
274
339
410
488
573
665
Maks. ciśnienie wtrysku (tryb napełniania wysokociśnieniowego) (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Maks. prędkość obrotowa ślimaka (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Masa maszyny Płyta pojedyncza | Płyta podwójna
8.85 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Maks. szybkość wtrysku (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Maks. ciśnienie wtrysku (tryb napełniania wysokociśnieniowego) (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Maks. prędkość obrotowa ślimaka (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Masa maszyny Płyta pojedyncza | Płyta podwójna
8.85 | - t
Ślimak i cylinder
Liczba stref grzewczych
3
3
3
3
3
3
4
Liczba pirometrów
1 Nozzle
Całkowita moc grzałek (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Seria ROBOSHOT

Szybkie tempo wtrysku, precyzja i dokładność. Poznaj naszą serię ROBOSHOT już teraz!

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.
Služba Nitra

High-Performance Production: More Parts, Less Energy

Služba Nitra, a Slovakian manufacturer supplying mostly to the automotive sector, has transformed its production through extensive automation in the shape of FANUC CNC injection moulding machines and high-performance industrial robots. By upgrading its assembly lines and moulding shop, the company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates. The result is a highly efficient, reliable and sustainable manufacturing environment supporting major auto OEMs and tier-one suppliers.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

Producent kosmetyków dostrzega piękno automatyzacji FANUC

Firma Erkul Cosmetics z Turcji odnosi liczne korzyści w zakresie jakości i wydajności dzięki wysokowydajnym produktom automatyzacyjnym marki FANUC. To dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo z branży kosmetycznej dąży do ustalenia nowych standardów produkcji w swoim sektorze, wykorzystując przewagi konkurencyjne, jakie oferują rozwiązania FANUC.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Zoptymalizowane zasoby i zrównoważony rozwój formowania dzięki FANUC

W branży pakowania żywności produkcja musi być szybka, niezawodna i czysta. Nic dziwnego, że firma Poloplast wybrała maszyny ROBOSHOT firmy FANUC do formowania wtryskowego. Oprócz natychmiastowej poprawy wydajności i oszczędności energii, zaawansowane funkcje oprogramowania maszyn umożliwiają firmie dalsze monitorowanie i zwiększanie produktywności przy jednoczesnym rozszerzaniu asortymentu produktów biodegradowalnych.